dryspin® spindelmoeren en spindels

In 's werelds grootste webshop voor draadspindels

Webshop

Webshop

Configuratoren en downloads

Downloads

Informatie/FAQ

FAQ

toepassingen

toepassingen

De dryspin® draadspindeltechnologie in één oogopslag

Spindelmoeren

Spindelmoeren
  • Zeven verschillende materialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en hoge efficiëntie
  • Tot 50,9 procent lagere inkoopkosten

Spindels

Spindels
  • Steile-, trapezium- en metrische schroefdraad
  • Roestvaststaal, staal of geanodiseerd aluminium
  • Tot 30% langere levensduur

Speciale geometrieën en accessoires

Speciale ontwerpen en accessoires
  • Speciale ontwerpen voor elke toepassing
  • Accessoires voor spindelmoeren en draadspindels
  • Onze experts adviseren u graag

Interessante dingen over draadspindel technologie

Maattabel

Alternatief voor conventionele DIN 103

  • Lange levensduur
  • Strengere productietoleranties
  • Soepelere loop
  • Minder trillingen
Maattabel

Maattabel draadspindel technologie

  • Altijd up-to-date met de nieuwste vakbeurs
  • Duidelijk onderscheid tussen steile en trapezium schroefdraad
  • Diameters van 4 - 50 mm en steek van 0,5 - 100 mm
  • Uw persoonlijke contactpersoon
ACME schroefdraad

Trapezium schroefdraad en ACME draad

Blog artikelen

Blogberichten van dryspin draadspindel technologie

Efficiëntie

Sferische kogel schroefaandrijving versus dryspin draadspindel-aandrijving

  • Onderhoudsvrij, zelfs met korte slagen
  • 100 % smering-, onderhouds- en corrosievrij
  • Tot 34,4% minder gewicht en tot 61,5% lagere aanschafkosten
  • Stille werking met trillingsdemping
Draadspindeltechniek in de medische techniek

Meer hygiëne dankzij smeermiddelvrije draden

Configureer klantspecifieke ontwerpen in de draadspindel technologie online

DGE

Draadspindel-aandrijving expert

  • Ondersteuning bij het kiezen van de perfecte draadspindel-aandrijving voor uw toepassing
  • Levensduurberekening van de gewenste configuratie
  • PDF download met alle details voor de toepassing
DSK

Draadspindelconfigurator

  • Individuele pin bewerking zonder CAD-software
  • 2D maattekening en 3D step-bestand, direct online gegenereerd
  • Onmiddellijke prijsberekening met online bestelling

De dryspin® technologie

draadspindel technologie

Het dryspin® testlaboratorium

draadspindel technologie

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

draadspindel technologie

Materialen van onze draadspindel technologie

dryspin® loodschroef technologie sample

draadspindel technologie
  • Smeer- en onderhoudsvrij
  • Hogere efficiëntie
  • Langere levensduur door asymmetrie
  • Bestand tegen media
  • Geluidsarme, trillingsvrije loop dankzij afgeronde tandgeometrie
  • Levensduur kan online worden berekend

Duurzaamheid in draadspindel technologie

100% smeermiddelvrij
100% smeermiddelvrij
Minder slijtage
Minder slijtage

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service