loodschroeftechnologie<br><font size="7">in de medische industrie<br></font>

Betere hygiëne dankzij de smeermiddelvrije draadspindel-aandrijvingen

Verontreiniging in laboratoria
Kosten voor revalidatieapparatuur verlagen

Kosten verlagen

Producten voor medische technologie

Spindelmoeren
Spindels
Toebehoren
Spindelmoeren met geringe speling

Wat te doen bij ongewenste axiale speling?

Techniek omhoog

Mate van slijtage

25 % minder slijtage

Onze schroefloodtechnologie maakt indruk in het testlaboratorium

Vulsysteem

30 % langere levensduur

Dankzij de unieke dryspin® technologie

Smeermiddelvrij

100% smering en onderhoudsvrij

Ideaal voor hygiënegevoelige omgevingen

Stil en trillingsdempend

Geluidsarm & Trillingsvrij

Belangrijke factoren in de omgang met patiënten


Kosten verlagen

Verlaag kosten

50,9% kostenbesparing

drylin® draadspindel-aandrijving levensduurberekening

Online configureerbare oplossingen op maat

Gratis dryspin® sample

Toepassingsvoorbeelden van onze klantenIn de medische technologie

Draadspindels in laboratoriumtechniek

Vulsystemen voor reactievaten

  • Wat was er nodig? Een schoon bottelsysteem, dat niet steriel hoeft te zijn, maar wel heel schoon, en een laag totaalgewicht van het systeem.
  • Vereisten: Geschikt voor cleanroom, smeermiddelvrij, onderhoudsvrij, laag gewicht, precisie, snelle beschikbaarheid
  • Materiaal: Trapeziumvormige schroefmoer van iglidur® W300, trapeziumvormige schroef van AISI 304 materiaal, drylin® Miniatuurgeleidingen
  • Industrie: Medische technologie
Draadspindels voor laboratoriumtechnologie

Laboratoriumunit voor het verwerken van vloeistoffen

  • Wat was er nodig? Onberispelijke toepassing van igus® producten zonder vuilvorming, evenals een hoge efficiëntie en een snelle voedingssnelheid.
  • Vereisten: Geschikt voor hygiënegevoelige ruimten, smeervrij, onderhoudsvrij, lage wrijvingscoëfficiënt, hoge spoed, ruimtebesparend, snel en eenvoudig te vervangen, lichtgewicht, nauwkeurig, snel beschikbaar, kostenbesparend
  • Materiaal: drylin® trapeziumvormige draadspindel van roestvrij staal 1.403 en drylin® trapeziumvormige schroefmoer van iglidur® hoogwaardig kunststof
  • Industrie: Medische technologie

Bestel online:

Webshop

Configureer online:

Configurator

Stuur ons uw aanvraag:

Stuur ons uw verzoek

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service