Verander van taal :
| Algemene eigenschappen | Unit | iglidur® A180 | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | g/cm³ | 1,46 | |
| Kleur | wit | ||
| Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid | % gewicht | 0,2 | DIN 53495 |
| Maximaal vochtopname | % gewicht | 1,3 | |
| Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staal | µ | 0,05 - 0,23 | |
| pv-waarde, max. (droog) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Buigmodulus | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
| Buigsterkte bij 20°C | MPa | 88 | DIN 53452 |
| Compressieve sterkte | MPa | 78 | |
| Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) | MPa | 28 | |
| Shore D hardheid | 76 | DIN 53505 | |
| Fysieke en thermische eigenschappen | |||
| Max. langdurige toepassingstemperatuur | °C | +90 | |
| Max. kortstondige toepassingstemperatuur | °C | +110 | |
| min. toepassingstemperatuur | °C | -50 | |
| Thermische geleidbaarheid | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Specifieke overgangsweerstand | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Oppervlakteweerstand | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® A180 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Glijlagers gemaakt van iglidur® A180 zijn geschikt voor toepassingen in direct contact met voedingsmiddelen. Ze zijn de ideale oplossing voor lagerpunten op machines voor de voedings- en verpakkingsindustrie, de productie van medische apparatuur, kleine huishoudelijke apparaten enz. Zelfs bij nat reinigingscontact wordt de iglidur® A180 gekenmerkt door de laagste vochtopname.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (20 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Deze kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de tribologie. De druksterkte van iglidur® A180 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie.
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® A180 onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen vlaktedruk van 20 MPa is de vervorming minder dan 2,5%. Plastische vervorming kan tot deze radiale belasting worden verwaarloosd. Deze is echter ook afhankelijk van de duur van de botsing.
iglidur® A180 is ontwikkeld voor lage glijsnelheden. In droog bedrijf is een maximum van 0,8 m/s (roterend) of 3,5 m/s (lineair) toegestaan voor continu gebruik. De waarden in tabel 02 geven de grenswaarden aan waarbij wrijvingswarmte een stijging tot de permanent toelaatbare temperatuur veroorzaakt. In de praktijk kunnen deze grenswaarden niet altijd worden bereikt vanwege interacties.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Permanent | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Korte termijn | 1,2 | 1 | 5 |
De hoogste toepassingstemperatuur op korte termijn is +110 °C. De druksterkte van iglidur® A180 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie. De heersende temperaturen in het lagersysteem hebben ook invloed op de slijtage van de lagers. Bij temperaturen hoger dan +60 °C is extra bescherming vereist.
| iglidur® A180 | Toepassingstemperatuur |
|---|---|
| Minimum | - 50 °C |
| Max. lange termijn | +90 °C |
| Maximum, korte termijn | +110°C |
| Bovendien axiaal veilig van | +60°C |

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
De wrijvingscoëfficiënt en slijtageweerstand veranderen met de toepassingsparameters. Bij toenemende belasting neemt de wrijvingscoëfficiënt echter aanzienlijk af (diagrammen 04 en 05).
wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® A180 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A180 | Droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënten µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Meer informatie:

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Diagram 06 toont de testresultaten met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® A180. De combinatie "iglidur® A180/hard geanodiseerde aluminium as" springt er duidelijk uit. Er worden echter ook goede tot zeer goede slijtagesnelheden bereikt op andere assen. Op Cf53-assen is de hogere slijtage bij zwenktoepassingen in vergelijking met rotatie exemplarisch (diagram. 07).
iglidur® A180 glijlagers kunnen worden gebruikt onder een breed scala aan omgevingsomstandigheden en in contact met tal van chemicaliën. Tabel 05 geeft een overzicht van de chemische bestendigheid van iglidur® A180 glijlagers bij kamertemperatuur.
+ bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
Alle gegevens bij kamertemperatuur [+20 °C]
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | 0 tot - |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | + tot 0 |
Lagers gemaakt van iglidur® A180 zijn bestand tegen straling tot een stralingsintensiteit van 3 x 10² Gy. Hogere stralingsniveaus tasten het materiaal aan en kunnen leiden tot het verlies van belangrijke mechanische specificaties.
Glijlagers van iglidur® A180 zijn bestand tegen UV-straling, maar de tribologische specificatie verslechtert door permanente blootstelling.
Bij gebruik in vacuüm zal elk vochtgehalte uitgassen. Daarom zijn alleen droge lagers geschikt voor vacuüm.
iglidur® A180 glijlagers zijn elektrisch isolerend.
| Elektrische eigenschappen | |
|---|---|
| Specifieke overgangsweerstand | > 1012 Ωcm |
| Oppervlakteweerstand | > 1011 Ω |
De iglidur® A180 lagers absorberen tot 0,2% water door vocht (+23 °C, 50% relatieve vochtigheid), en tot 1,3% bij verzadiging met water.
| Maximale vochtopname | |
|---|---|
| bij +23 °C/50 % r. vochtigheid | 0,2% gewicht |
| Maximaal vochtopname | 1,3% gewicht |
iglidur® A180 glijlagers zijn standaardlagers voor assen met h-tolerantie (aanbevolen minimum h9). De lagers zijn ontworpen om te worden geperst in een montage met H7-tolerantie. Na inbouw in een lager met nominale afmetingen past de binnendiameter van het lager met E10-tolerantie zich automatisch aan.
| Diameter d1 [mm] | As h9 [mm] | iglidur® A180 F10 [mm] | Behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |