Verander van taal :
Onze nieuwe producten van
De integratie van IIoT in industriële processen vereenvoudigt conditiebewaking en voorspellend onderhoud. Met onze nieuwe producten gaan we verder in de richting van Industrie 4.0. Met sensorgebaseerde informatie kunnen we nauwkeurige uitspraken doen over de verwachte levensduur van producten. Stilstandtijden kunnen worden verminderd en de productie-efficiëntie verhoogd. We ontwikkelen onze producten voortdurend om nauwkeurige onderhoudsplanning mogelijk te maken en op elk moment nauwkeurige informatie te geven over de toestand van het systeem.

De bekende duw/trekkracht- en breuk monitoring is nu ook beschikbaar voor verticale kabelrups toepassingen met guidelok slimline (GLSL.P). 
De integratie van i.Sense verlengt de levensduur van de toepassing en voorkomt storingen en ongeplande stilstand. Dit maakt een veilige werking na de levensduur van het product mogelijk.
De toepassing kan worden geïntegreerd in de superwise omgeving met alle bijbehorende voordelen.

Rood, geel, groen – net als een verkeerslicht geeft de mechanische statusindicator de slijtage van de glijdende kabelrupsen. Zonder elektronica. Nu ook voor het E4.Q systeem.

De data concentrator ontvangt slijtage- of verbruiksinformatie van alle igus® sensoren en stuurt deze via IoT naar het superwise portaal.
Deze digitale interface maakt geautomatiseerd gegevensbeheer mogelijk, bijvoorbeeld voor slimme drytech lagers of de intelligente chainflex CASE, waardoor middelen worden bespaard door minder bestellingen en controles.
Bovendien kan de efficiëntie van de inkoopafdeling van de klant worden verhoogd door geautomatiseerde bestelconcepten of actief contact van de igus®.

Het twee fasen sensorelement met microcontroller voor gegevensanalyse biedt realtime monitoring en voorspellend onderhoud van drylin® W lineaire geleidingen.
Integratie in de superwise infrastructuur maakt geautomatiseerde herinneringen voor vervangingsmaatregelen en het bestellen van retrofit onderdelen mogelijk. Onnodige reparaties en vervangingen behoren tot het verleden.

Slimme restlengtemeting voor het bewaken van kabelvoorraden en als basis voor automatisch nabestellen.
Dit verbetert de efficiëntie en betrouwbaarheid van kabelmanagementsystemen en helpt tijdverlies door ontbrekende kabels te voorkomen.
Nabestellingen kunnen alleen worden geplaatst wanneer dat nodig is, omdat de voorraden per type beschikbaar zijn.

Superwise biedt klanten de mogelijkheid om online diensten aan te vragen, rechtstreeks te communiceren en alle aangesloten igus® componenten in een dashboard in de gaten te houden.
Directe communicatie met het serviceteam en met één klik bestellingen voor reserveonderdelen, onderhoudswerkzaamheden of bewakingsapparatuur zorgen te allen tijde voor een optimale systeemefficiëntie.
Momenteel worden meer dan 1000 klanttoepassingen die op het systeem zijn aangesloten continu bewaakt, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd.

Maximale efficiëntie bij conditiebewaking: de nieuwe firmware van de beproefde i.Sense conditiebewakingsmodule biedt bewegingsprofielmeting voor het gebruik van kabelrups s bij lange banen en vrij programmeerbare alarmcontacten.
De bewegingsprofielmeting van de kabelrups en via de breuk monitoring sensor geeft informatie over de status van de kabelrups. Integratie in de superwise omgeving is mogelijk.
Het extra alarm via de NC-contacten vereenvoudigt de software-integratie en bespaart programmeertijd.

... voor rollen kabelrupsen met directe superwise aansluiting
De contactloze EC.IT-sensor verzamelt tijdens het gebruik vrijwel "in real time" gegevens. Dankzij de directe verbinding met de superwise service kan de EC.IT sensor box waardevolle informatie over de levensduur weergeven, onderhoudsinstructies geven en op onregelmatigheden wijzen. Bovendien kan alle relevante informatie in een compacte en overzichtelijke vorm op het dashboard worden bekeken.

... met verbinding met de superwise service
De i.Sense GEN II NEW-module, nu met over-the-air (OTA) updates voor firmware en besturingssoftware, registreert bewegingsprofielgegevens van uw machines en maakt naast de beproefde spanning, stuwkracht- en breek monitoring ook een IoT verbinding met het superwise portaal mogelijk. Voorkomt op betrouwbare wijze systeemstoringen door vreemde voorwerpen, verkeerde uitlijning of weersinvloeden.

Plan servicebezoeken en retrofits op een intelligente manier. Met de toevoeging van een nieuwe onderhoudsbeheermodule aan de firmware en de koppeling met het superwise systeem kan een slimme stap worden gezet in het servicemanagement. De module maakt een geoptimaliseerde onderhoudsplanning mogelijk. Systemen kunnen efficiënter worden onderhouden en ongeplande stilstand kan worden verminderd. Door de onderhoudsbeheermodule in het superwise systeem te integreren, kan een slimme stap worden gezet in de verbetering van onderhoudsprocessen.

Alle sensoren in één box ... naadloos geïntegreerd in het superwise systeem
Met de ComBox wordt realtime informatie naadloos geïntegreerd in het superwise systeem. Deze compacte oplossing combineert alle i.Sense sensoren in één apparaat en biedt optimale integratie in de superwise service voor conditiebewaking. Het overzichtelijke dashboard geeft niet alleen informatie over de levensduur en onderhoudsinstructies weer, maar ook alarmsignalen bij afwijkingen, zodat efficiënt en proactief onderhoud kan worden uitgevoerd.

... nu met gebeurtenislogboek en Profinet Ethercat functionaliteit
De CF-D module kan snel kabelstoringen detecteren en is daarom cruciaal voor een effectief en nauwkeurig onderhoud van ethernetkabels. Met de nieuwe gebeurtenis logfunctie en compatibiliteit met Profinet Ethercat tilt de i.Sense CF.D module foutdiagnose naar een hoger niveau: hij lokaliseert nauwkeurig de locatie van transmissiefouten, waardoor onderhoudswerkzaamheden snel en nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd.

... met de conditie indicator
De mechanische conditie indicator met gekleurde indicatoren (groen, geel, rood). Deze wordt zichtbaar door de slijtage van de slijtage additieven van de kabelrupsschakels. De kleur verandert naar geel naarmate de slijtage toeneemt. De afnemende afstand tussen de dwarsbalken geeft de slijtage aan.

... uitgerust met een slijtage sensor
De igubal® flenslagers zijn uitgerust met een slijtage sensor die in de polymeer kogel is geïntegreerd. Geleidende elementen worden door slijtage onderbroken. De resulterende procentuele conditiewaarden worden via een lange afstandsnetwerk (LoRa) naar het lokale i.Cee systeem of naar de superwise cloudoplossing verzonden.

... met een meetnauwkeurigheid tot 1 mm
Nauwkeurige positionering is geen probleem meer. Met het nieuwe verplaatsingsmeetsysteem kunnen posities met een nauwkeurigheid van 1 mm worden bepaald.

Met de intelligente aanhangerkoppeling kan het onderhoud veilig worden gepland. Een sensor meet de slijtage van het lager en geeft tijdig aan wanneer een lager moet worden vervangen. Storingen en schade kunnen in de landbouwsector tot hoge kosten leiden. Dit kan worden voorkomen met de slimme kogelkoppeling.
Onze nieuwe producten van
Weet u hoeveel een uur stilstand van een fabriek kost voor industriële bedrijven? Let op: tussen 39.000 en 2 miljoen dollar, volgens een onderzoek van Senseye, een fabrikant van analysesoftware uit het Verenigd Koninkrijk. Kosten die oplopen. De 500 bedrijven met de hoogste omzet ter wereld verliezen jaarlijks bijna 1,5 biljoen dollar per jaar door systeemstoringen. Een waanzinnige druk op de winst die niet langer kan worden genegeerd. Zelfs niet in kleine en middelgrote bedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven zich verdiepen in toekomstgerichte onderwerpen als conditiebewaking en voorspellend onderhoud. Dit is een belangrijke stap om stilstand te minimaliseren en onderhoudswerkzaamheden economischer te maken.

superwise - igus® smart service
Voor het eerst combineert de innovatieve superwise service de eersteklas igus® oranje productservice met de allernieuwste slimme kunststoftechnologie in één pakket. Dankzij de systematische en AI-ondersteunde evaluatie van de toepassings- en projectgegevens van de klant biedt igus® met superwise tal van voordelen. Zo kunnen we de klant bijvoorbeeld actief informeren over de prijs, levertijd en mogelijke productverbeteringen voordat een vervanging nodig is.

Eerste bewakingssysteem voor kabelrups robots
Robots zijn al lang een integraal onderdeel van veel industriële productieprocessen – lassen, schilderen, solderen of palletiseren: industriële robots werken dynamisch. Een flexibele meerassige kabelrups zoals de triflex® R van igus® maakt het mogelijk om robotkabels veilig te geleiden. Om mogelijke kabelrups breuken als gevolg van de extreme belasting tijdig te herkennen en ongeplande machine uitval te voorkomen, heeft igus i.Sense TR.B ontwikkeld, 's werelds eerste breuk monitoring systeem voor meerassige kabelrupsen.

... met de nieuwe smart plastics MWS
De miniatuur slijtage sensor (MWS) van smart plastics wordt gebruikt om het slijtagepercentage van bewegende systeemonderdelen te detecteren, zodat mogelijke storingen in een vroeg stadium kunnen worden voorkomen.

Detecteer kabelspanning in een vroeg stadium met i.Sense CF.D
Tot nu toe waren er vaak maar twee opties voor het onderhoud en de reparatie van mechanisch belaste kabels: ofwel werden ze pas vervangen wanneer ze defect waren, ofwel werden nog functionerende kabels uit voorzorg om de zoveel tijd vervangen.
De nieuwe i.Sense CF.D module van smart plastics is het eerste echte alternatief hiervoor: het voorspellend onderhoud van data-, bus- of ethernetkabels door middel van intelligente bewaking van de datatransmissiekwaliteit tijdens het gebruik.

... met de nieuwe i.Sense BRG-minisensor
Met de nieuwe mini-sensor i.Sense BRG hebt u een volledig overzicht van alle lagerposities. Met dit nieuwe product kunt u namelijk (vrijwel) elk kunststofproduct van igus "smart maken"; dat wil zeggen dat u als gebruiker profiteert van realtime conditiebewaking, inclusief digitale evaluatiemogelijkheden voor de geregistreerde machinegegevens. In combinatie met de i.Cee module worden vervolgens voorspellende onderhoudsaanbevelingen en levensduur verklaringen afgegeven.

De eenvoudigste manier om de wereld van de sensortechnologie te betreden
De moderne industrie zou ondenkbaar zijn zonder sensoren als gegevensbronnen. Met smart plastics gaan we al bijna 10 jaar consequent in deze richting en ontwikkelen we elk jaar nieuwe, intelligente bewakingssystemen voor energietoevoersystemen, kabels en lineaire geleidingen. Nu willen we dit voor nog meer gebruikers toegankelijk maken en betreden we de wereld van de goedkope sensortechnologie met onze smart plastics DIY tools.

Kabelspanningsindicator als slimme sensor optie
Veilige energietoevoer over lange afstanden tegen een voordelige prijs – dat is de autoglide 5. Het kabelrupssysteem autoglide 5 is speciaal ontworpen voor horizontaal gebruik in materiaalbehandeling en op kraansystemen. De energietoevoer is snel te installeren omdat deze geen geleidinggoot heeft. In plaats daarvan rust deze op een gespannen kabel met behulp van een speciale onder constructie. En dat is precies waar het bij dit nieuwe product, de AG5 slimme sensor optie, om draait.

... met de EC.W slijtage sensor in de kabelrups online configurator
Een snelle en eenvoudige weg naar een oplossing op maat: met behulp van de "kabelrups-expert" kunnen geïnteresseerden in slechts drie stappen een op maat gemaakt kabelrupssysteem samenstellen. Inclusief een transparante weergave van de prijs, levensduur en levertijd. Voor het eerst hebben gebruikers nu de mogelijkheid om hun kabelrups direct te configureren met de intelligente i.Sense EC.W slijtage sensor. Dit biedt klanten een complex, aansluitklaar kabelrupssysteem inclusief realtime conditiebewaking – en dat alles met slechts een paar muisklikken.

Slimme technologie standaard in veel kabelrups nieuws
Digitalisering op alle (reis)wegen: of het nu in de cleanroom, in het theater of in roterende bewegingen is ... de vraag naar intelligente conditiebewaking, en daarmee naar meer veiligheid en een langere levensduur, wordt steeds groter. Daarom zijn er ook dit jaar weer veel nieuwe hoogtepunten op het gebied van energietoevoer, die standaard zijn uitgerust met de beproefde smart plastics technologie voor intelligente conditiebewaking en voorspellend onderhoud.
Onze nieuwe producten van
Het is onze taak om voortdurend nieuwe producten voor kabelrupsen en kabels te ontwikkelen. Zo kunt u tegelijkertijd kosten besparen en de kwaliteit van machines en systemen verder verbeteren, oftewel "Tech up. Cost down".
 
Bij igus nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor het verminderen van plastic afval en het verbeteren van recycling serieus: wanneer kabelrupsen het einde van hun levensduur hebben bereikt, laten we ze verwerken in het igus recyclingprogramma. Lees meer over onze investering in chemische recycling van Mura Technology Limited.

IMPS - igus motion plastics show
Een fysiek-virtuele beursstand van 400 m² die u kunt bezoeken wanneer u maar wilt.
U kunt de beursstand alleen verkennen of samen met een van onze experts:

... Detecteer kabelspanning in een vroeg stadium met i.Sense CF.D
Tot nu toe waren er vaak maar twee opties voor het onderhoud en de reparatie van mechanisch belaste kabels: ofwel werden ze pas vervangen wanneer ze defect waren, ofwel werden nog functionerende kabels uit voorzorg om de zoveel tijd vervangen.
De nieuwe i.Sense CF.D module van smart plastics is het eerste echte alternatief hiervoor: het voorspellend onderhoud van data-, bus- of ethernetkabels door middel van intelligente bewaking van de datatransmissiekwaliteit tijdens het gebruik.

... met de nieuwe i.Sense EC.W levensduur sensor
De nieuwe i.Sense EC.W sensor maakt een hogere systeembeschikbaarheid kostenefficiënter dan ooit tevoren. Dankzij de directe aansluiting op het PLC-machinebesturingssysteem via potentiaalvrije contacten is realtime statusbewaking voor uw glijdende energietoevoersystemen mogelijk vanaf slechts EUR 248,00 (DE-lijst).
Zo kunt u ongeplande stilstand gemakkelijker voorkomen en de beschikbaarheid van uw systemen verhogen.

... i.Sense TR.B voor intelligente conditiebewaking
Robots zijn al lang een integraal onderdeel van veel industriële productieprocessen – of het nu gaat om lassen, schilderen, solderen of palletiseren: industriële robots werken dynamisch. Een flexibele meerassige kabelrups zoals de triflex® R van igus® maakt het mogelijk om robotkabels veilig te geleiden. Om mogelijke kabelrups breuken als gevolg van de extreme belasting tijdig te herkennen en ongeplande machinestilstand te voorkomen, heeft igus i.Sense TR.B ontwikkeld, 's werelds eerste breuk bewakingssysteem voor meerassige kabelrupsen.
... dankzij de nieuwe i.Cee wonderbox
Met contactloze systeembewaking voor kabelrupsen met glijdende kabelrups-systemen (met & zonder rollen) heeft igus® een technologische sensatie bereikt. De nieuwe i.Cee wonderbox meet contactloos de dynamische parameters van de "passing" ketting, vergelijkbaar met een snelheidscontrole op de snelweg. Door standaardwaarden uit jarenlange ervaring in het igus testlaboratorium te vergelijken, kunnen veranderingen in de toestand vroegtijdig worden herkend en kunnen voor elke afzonderlijke kettingschakel nauwkeurige voorspellingen over de levensduur worden gedaan.
... Voorspellend onderhoud in de cleanroom met i.Cee EC.S
De slimme ultrasone sensortechnologie in deze cleanroom highlight wordt gebruikt om de huidige doorhang van de ondersteuningsketen continu te bewaken. De e-skin® flat met ondersteuningsketen SKF.S is uitgerust met een gedefinieerde buigradius en maakt daardoor ook vrije looplengtes in de cleanroom mogelijk. Zodra een kritieke toestand van het energietoevoersysteem wordt gedetecteerd, worden voorspellende onderhoudsaanbevelingen gegeven.

... zonder groot theater dankzij i.Sense ES.B
De nieuwe theater e-spool is nu voorzien van verschillende slimme functies: De veerkracht van de drie ingebouwde veren wordt bewaakt met behulp van een last cel sensor. Als de kracht onder dit niveau daalt, krijgt de gebruiker een melding dat de veer moet worden vervangen. Als de kracht wordt overschreden, is er een blokkade die moet worden verholpen.
Er kan ook een rotatiesensor worden geïnstalleerd, die het aantal omwentelingen van de trommel telt en de positie van de kabelrups bepaalt. Als extra bescherming om de veiligheid van het systeem te verhogen, kan in de toekomst ook de beproefde i.Sense EC.P voor het bewaken van de duw-/trekkracht aan het bewegende uiteinde van de ketting worden geïnstalleerd.

... voor alle slimme kunststofcomponenten
In het nieuwe i.Cee:portal worden voortaan talrijke functies en gebruiksmogelijkheden centraal op één plek beschikbaar gesteld:

... in de nieuwe i.Sense online shop
Na de complete set smart plastics kunnen nu ook de i.Sense EC.P systemen voor het bewaken van duw-/trekkrachten en i.Sense EC.B voor breukdetectie volledig worden geconfigureerd met prijsweergave en direct worden besteld in de i.Sense online shop.
De individuele systeemconfiguratie, afhankelijk van de toepassing, kan eenvoudig worden geselecteerd aan de hand van verschillende selectiecriteria (kettingreeks, lengte, schakelkast positie, overtollige kabellengte). De bijbehorende stuklijst, prijs en levertijd worden vervolgens weergegeven. Verdere informatie, zoals EPLAN macro's en bedienings- en montage-instructies, kan ook direct in de shop worden bekeken.

... in de Smart Factory van FANUC & igus
Om gegevens van machines en systemen direct ter plaatse te analyseren, biedt de internationale robotfabrikant Fanuc zijn open industriële IoT platform "FIELD systeem" aan. Het systeem kan productiemachines van alle fabrikanten via een lokale netwerktopologie met elkaar verbinden, waardoor een uitgebreide gegevensanalyse van de gehele proces chain mogelijk is.
In deze infrastructuur worden zowel Fanuc apps als apps van derden gebruikt. Met de igus app "smart plastics - i.Cee" kunnen onderhoudstechnici de toestand van hun igus componenten in het FIELD systeem op elk moment bewaken en onderhoud vooraf plannen.

... met de nieuwe slimme EPLAN macro's voor kunststoffen
& EPLAN Electric P8, een van de belangrijkste producten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaarden voor elektrisch ontwerp en ondersteunt de projectplanning van installaties van begin tot eind, van planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud.
Op basis van verschillende onderzoeken is vastgesteld dat de tijd die nodig is voor het ontwerpen van een typische schakelkast, inclusief alle besturingsmodules, met meer dan 50% kan worden geoptimaliseerd.

... met nog veel meer slimme kabelrups hoogtepunten in 2022

... smart plastics nu ook in de igus cobot ReBeL®
Voor de nieuwste generatie servicerobots met cobot functie heeft igus ook zijn expertise op het gebied van motion plastics geïntegreerd in de vermogenselektronica en voor het eerst een encoder met geleidende kunststofbanen ontwikkeld. Hiermee kunnen het aantal omwentelingen en cycli, passages, temperatuur en stroom nauwkeurig worden gemeten.
Dankzij de verbinding via de smart plastics systemen worden alle gegenereerde gegevens live weergegeven op een dashboard – afhankelijk van de wensen van de klant via de cloud of in het lokale netwerk. Zo krijgt de klant volledige transparantie over zijn slimme ReBeL® in bedrijf, over belangrijke gegevens zoals slijtage, cyclustijd en hoeveelheden.

... met de nieuwe i.Sense BRG mini-sensor
Met de nieuwe i.Senser BRG mini-sensor hebt u volledige monitoring van alle lagerposities. Met dit nieuwe product kunt u namelijk (bijna) elk kunststofproduct van igus "smart maken"; dat wil zeggen dat u als gebruiker profiteert van realtime conditiebewaking, inclusief digitale evaluatiemogelijkheden voor de geregistreerde machinegegevens. In combinatie met de i.Cee module worden vervolgens voorspellende onderhoudsaanbevelingen en levensduur verklaringen afgegeven.