Verander van taal :


Conceptstudie:
De i.Cee²-meetkoffer is een mobiel meetplatform waarmee industriële gegevens direct op machines, systemen of proefopstellingen kunnen worden verzameld en geanalyseerd. De werkwijze: open de behuizing, sluit de sensor aan, start de meting – zonder permanente installatie of extra IT-infrastructuur ter plaatse.
In plaats van verschillende afzonderlijke apparaten te combineren, bundelt deze industriële oplossing gegevensverzameling, sensorintegratie, lokale analyse, gegevensopslag en communicatie in één systeem. Hierdoor is het geschikt voor een breed scala aan verschillende meetopdrachten, bijv. in de praktijk, bij onderzoek en ontwikkeling, voor conditiebewaking, bij achteraf gemonteerd, maar ook voor proof-of-concept- en digitaliseringsprojecten. De eerste bevindingen kunnen direct ter plaatse worden vastgesteld, zodat er sneller beslissingen kunnen worden genomen.
Open platform voor een breed scala aan sensoren
Start meetcampagnes zonder ingewikkelde technische werkzaamheden
Gegevensverzameling, analyse en communicatie in één systeem
Digitaliseer eenvoudig uw bestaande machines
Edge-analyse levert inzichten op die direct ter plaatse kunnen worden toegepast
Dit alles is inbegrepen in de i.Cee²-module:
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Apparatuur | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, 1,47″ TFT-scherm, joystick voor kalibratie & diagnostiek, 24 V voeding, robuuste industriële behuizing. |
| Systeemarchitectuur | Docker/Kubernetes-compatibele, REST & MQTT API's |
| Ingangen en uitgangen | 12 digitale uitgangen, 6 analoge ingangen RS-485, 2 relaisuitgangen, 2 meetcelkanalen |
| Connectiviteit | 2x Ethernet (IT + veldbus parallel), WLAN, Bluetooth, geïntegreerde LTE-modem, HDMI (voor lokale visualisatie), optioneel: LoRa |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert