Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Chaînes porte-câbles pour les ponts roulants monopoutre

Les ponts roulants monopoutre ou portiques monopoutre sont des ponts très flexibles qui assurent le levage et le transport de charges très lourdes, notamment dans les halls de stockage et de production.Leur domaine d'utilisation est si large qu'un guidage de l'énergie adapté à l'application est requis. Nos chaînes porte-câbles, nos goulottes de guidage et nos câbles sont aussi conçus pour un montage ultérieur rapide, un déplacement silencieux et de tout petits rayons de courbure.

Chaînes porte-câbles légères, compactes et à longue durée de vie pour les ponts roulants monopoutre

Chaîne porte-câbles E2/000

Chaînes porte-câbles série E2/000

  • Montage aisé et universel
  • Grande robustesse et déplacement silencieux
  • Longue durée de vie des câbles
  • Nombreuses possibilités de fixation
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E2/000
Rail de guidage guidefast

Rail de guidage guidefast

  • Fixation latérale à la poutre du pont
  • Montage simple, gain de temps allant jusqu'à 80 % par rapport aux solution de guidage courantes
  • Accrochage sûr dans des supports préalablement installés
Plus d'informations sur guidefast
guidefast control

guidefast control

  • Guidage de commande manuelle guidefast control
  • Système sûr et compact, pas de mélange des câbles
  • Système intégré à la forme de la poutre
Plus d'informations sur guidefast control

Chaîne porte-câbles E4.1L

Système de chaînes porte-câbles E4.1L

  • Allie la stabilité de la E4.1 à l'accessibilité de la E2/000
  • Poids réduit
  • Division interne respectueuse des câbles
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E4.1L
Chaîne porte-câbles E4Q

Système de chaînes porte-câbles E4Q

  • Convient tout particulièrement aux courses en autoportance et longues
  • Ouverture et fermeture sans outil permettant de réduire le temps de montage et de baisser les coûts
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E4Q
E4.1R

Chaîne porte-câbles E4.1R

  • Roulement ou glissement au choix
  • Pour un emploi sur les grues avec des charges supplémentaires pas trop élevées
  • Réduction du bruit et des vibrations
Plus d'informations sur la E4.1R

Système de surveillance de l'état intelligent | i.Sense

Les capteurs et logiciel i.Sense surveillent constamment l'état de la chaîne porte-câbles de la grue. i.Sense contribue à garantir la sécurité de l'exploitation face aux fortes charges, aux longues heures de service et aux conditions climatiques difficiles auxquelles les grues STS sont exposées. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence et éviter ainsi les dommages plus conséquents.
Plus d'informations sur i.Sense

Goulottes de guidage en aluminium

Des goulottes de guidage sont utilisées pour les courses longues, de 5 à 12 mètres en fonction du type de chaîne, afin de permettre un mouvement régulier et avec peu de frottement des chaînes porte-câbles. Les goulottes de guidage en aluminium sont constituées d'un profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l'eau de mer. leur montage est très aisé et universel.
Plus d'informations sur les goulottes de guidage

chainflex pour les applications en mouvement

Depuis des années déjà, nous proposons des câbles conçus et fabriqués pour les chaînes porte-câbles. Cette longue expérience nous pousse à rechercher pour le client la solution la plus économique qui a une longue durée de vie, clairement définie et garantie. Dans notre vaste éventail de produits, vous trouverez des câbles conçus pour les vitesses et les accélérations très élevées, pour les courses longues et pour les conditions climatiques très difficiles.
Plus d´informations sur les câbles chainflex

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits faisant leurs preuves dans le secteur des ponts roulants monopoutre

Pont roulant

Chaîne porte-câbles fortement exposée à de l'acide chlorhydrique

Dans cette usine de galvanisation à chaud, des systèmes de chaînes porte-câbles en polymère résistants aux produits chimiques font leurs preuves depuis des années pour l'alimentation en énergie des grues de process.
Pont roulant

Immobilisations réduites à un minimum dans une usine de béton

Les portiques utilisées pour la production de tubes étaient auparavant alimentés en énergie par des câbles non protégés. La fiabilité des équipements a nettement augmenté depuis leur remplacement par des chaînes porte-câbles robustes.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à des besoins divers.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.


Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH