E4.1R rolkabelrups

Geluid en trillingen worden verminderd, waardoor er minder aandrijfenergie nodig is

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Productassortiment

Artikelnr.Inwendige hoogte [mm]Uitwendige hoogte [mm]Inwendige breedte [mm]Uitwendige breedte [mm]Buigradius [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Levertijden

Redenen om voor rol kabelrupsen te kiezen ...

Rol kabelrupsen
Rol kabelrupsen

Modulair systeem van de E4.1 energiekettingserie voor lange reizen

E4.1 serie

Serie E4.1R als uitbreidingsset

Glij-elementen voor kabelrupsen

De langste kunststof kabelrups met een verplaatsingsafstand van 615 meter is afkomstig van igus

Toepassingsvoorbeeld met de E4.1

"Rollen in de kettingschakels verminderen de wrijvingscoëfficiënt enorm over lange afstanden. Hierdoor kan tot 57% van de aandrijfenergie worden bespaard die nodig is om het energiekettingsysteem in beweging te brengen."

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in

Kabelrups-systemen
Naar het standaardassortiment
Kabelrups-configurator
Ga naar de configurator
Kabelrupsen besparingspotentieel
Naar het besparingspotentieel
Recyclingprogramma

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service