TH3 - Eerste hygiënisch ontworpen kabelrups

TH3 kabelrups
  • Gemakkelijk te reinigen
  • De eerste kunststof kabelrups ter wereld die is ontwikkeld in overeenstemming met de richtlijn voor hygiënisch ontwerp van de ""
  • FDA-conform - Met de blauwe materiaalkleur die typisch is voor kunststofelementen in de voedingsmiddelenindustrie (bestaande uit igumid® TH NB voor de zijdelen en igumid® TH G voor het frame en de verbindingselementen)
  • Schroefloze constructie
  • Goede bestendigheid tegen agressieve reinigingsmiddelen en chemicaliën
  • Afgeronde randen voorkomen dode hoeken en de daaruit voortvloeiende vorming van bacteriën
  • "Geen contact tussen verschillende kunststofmaterialen"
  • Geen schroefverbindingen
  • Bedrijfstemperatuur -40 °C / +70 °C
  • Winnaar Red Dot Award 2017
Toerental
Temperatuur
Brandbaarheidsklasse
Whitepaper voor de voedingsindustrie

Selectie van kabelrupsen voor hygiënegevoelige ruimtes

  • Wat is hygiënisch ontwerp en wat schrijven de normen voor?
  • Wat zijn de eisen voor kabelgeleiding in voedselverwerkende machines?
  • Hoe heeft Schiwa, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van snijsystemen voor de worst-, ham- en kaasindustrie, dit probleem opgelost?
TH3 kabelrups in snijsystemen

TH3 kabelrups in snijsystemen

TH3 kabelrups in de oogstinstallatie

TH3 kabelrups in het champignon oogstsysteem

Productassortiment:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3 kabelrups serie
Artikelnr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3 kabelrups serie
Artikelnr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service