Verbeter techniek en verlaag kosten – met hoogwaardige kunststoffen van igus

  • Lange levensduur
  • Geen extra smering nodig
  • Tot 70% minder gewicht dan metalen producten
  • Bestand tegen vuil, chemicaliën, corrosie, hitte en kou

Het voordeel van onze motion plastics: lange levensduur - getest en gegarandeerd!

Lange levensduur gegarandeerd met de igus productgarantie

Stefan Niermann

Ik moet 100% begrijpen waar de schoen wringt".

Lager- en lineaire technologie: smeermiddelvrij en met een lange levensduur

Lager en lineaire technologie van igus® vergeleken met metalen producten

Glijlager technologie van igus® is

  • smeermiddelvrij
  • corrosievrij
  • lichtgewicht
  • eenvoudig te configureren en te bestellen

Lagertechnologie van igus® kan

  • tot 89,5% kosten besparen
  • een technische verbetering zijn
  • worden berekend in termen van levensduur
  • individueel gepland zijn

Energietoevoer: betrouwbare kabelrups-kabel combinatie

Energietoevoer van igus® vergeleken met concurrerende producten

Energietoevoer systemen van igus® zijn

  • eenvoudig gemonteerd
  • ruimtebesparend geïnstalleerd
  • stil tijdens gebruik
  • snel achteraf uit te rusten met individuele kabels
  • bestand tegen wind, weer, vuil en chemicaliën

Energietoevoer systemen van igus® kunnen

  • tot 64,7% kosten besparen
  • tot 88% installatietijd besparen
  • tot 48% gewicht besparen
  • energie, data, lucht en media naast elkaar geleiden
  • worden berekend in termen van levensduur en worden geleverd met maximaal 4 jaar garantie
Low-cost automatisering

Goedkope automatisering:
modulair en kosteneffectief

3D-printen

3D printen: slijtvast en duurzaam

smart plastics

Smart plastics: digitaal genetwerkt


Rapporten van gebruikers over onze producten

Robuuste glijlagers voor cultivatoren in de landbouw

Robuuste glijlagers in landbouwcultivatoren

Modulaire energievoorziening voor meerspillige draaibanken

Modulaire energietoevoer voor meerassige draaibank

Onderhoudsvrije grijpers uit de 3D-printer

Onderhoudsvrije grijpers uit 3D printing

smart plastics voorkomen storingen in de auto-industrie

smart plastics voorkomen storingen in de automobielindustrie


motion plastic product samples

motion plastics product samples


Catalogi voor onze motion plastics producten

Nieuwsblad voorjaar 2025

Nieuwe producten voorjaar 2025

Productcatalogi

Productcatalogi

motion plastics brochure

Alles in één oogopslag


Meer informatie over igus producten

Testlaboratorium

Groot testlaboratorium

motion plastics in transportsystemen zonder bestuurder in material handling

Succesvol in gebruik

Virtuele IMPS-vakbeurs

Virtuele beurs IMPS

Duurzaamheid

Duurzaamheid

GO ZERO-smering

GO ZERO Smering

PTFE-vrije igus producten

Certificaten & goedkeuringen

Certificaten & e goedkeuringen

Verzending & levertijden

Verzending & levertijden


Prijzen voor onze producten

iF Design Award 2023

iF Design Award 2023

Winnaar Duitse Design Award 2023

Duitse Designprijs 2023

Good Design Award

Good Design Award 2022

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award 2019

manus award

Manus Award

vector award

vector award

ROIBOT-onderscheiding

ROIBOT Award


Uitbreidingen voor onze producten

Platformen

Toegevoegde realiteiten

Apps