Verander van taal :


Wanneer het fluitsignaal klinkt in Gelsenkirchen en voetbalteams het tegen elkaar opnemen, telt alleen overwinning of nederlaag. Maar ook hier werkt niets zonder technologie. De spelers domineren het veld en een onderhoudsvrije roller kabelrups onder het veld toont zijn kracht bij het verplaatsen van de grasmat.

Gratis sample:
De nieuwe roller kabelrups voor zwaar gebruik voldoet aan alle eisen die gelden voor containerkranen van de volgende generatie en daarna. Steeds langere afstanden, hogere dynamiek, korte lastcycli, geen storingen: Dat is in een notendop wat fabrikanten van ship-to-shore containerkranen eisen voor kabelrups op kraanbruggen. De nieuwe P4HD.56R voldoet aan deze eisen - met maximale efficiëntie.
De roller kabelrups werd getest met een rijsnelheid tot 8 m/s over een afstand van momenteel 200 m, wat overeenkomt met 400 m rijden. Het volledig geautomatiseerde systeem houdt rekening met een breed scala aan toepassingen op het gebied van versnelling en snelheid. Naast de mechanische belasting door de beweging van het transportvoertuig hebben omgevingsinvloeden een ongehinderd effect op de geteste kabelrups en kabel.

Gratis sample:
De nieuwe roller kabelrups voor zwaar gebruik voldoet aan alle eisen die gelden voor containerkranen van de volgende generatie en daarna. Steeds langere afstanden, hogere dynamiek, korte lastcycli, geen storingen: Dat is in een notendop wat fabrikanten van ship-to-shore containerkranen eisen voor kabelrups op kraanbruggen. De nieuwe P4HD.56R voldoet aan deze eisen - met maximale efficiëntie.

Bereken de verwachte levensduur van de roller kabelrups in dubbele slagen en kilometers.
Bereken nu de levensduur
Draag bij aan het verminderen van plastic afval en het verbeteren van recycling in de industrie.
Naar het recyclingprogramma