Geleidegoten

Geleidegoten voor lange rijwegen

Zeewaterbestendige aluminium geleidegoot

  • Modulair systeem in 2 versies - Basic en Heavy Duty
  • Zeer eenvoudige en universele installatie
  • glijstrip ter bescherming tegen slijtage bij hoge toerental
  • corrosievrij, zeewaterbestendig aluminium profiel
  • Flexibele installatie - bevestiging aan onderconstructie ongeacht profiellengte en verbindingen
  • Verbindingselement - kunststof met snap-lock mechanisme
  • kunststof glijrails van hoogmoleculair PE
  • Bodemklem kan worden gemonteerd - binnen of buiten - direct op de ondergrond of op C-profiel
  • Geleidbaarheid volgens DIN EN 61537: Norm
  • glijstrip en insteekbaar rubber profiel om afvoergeluid te minimaliseren
  • aansluitelement voor een stevige grip, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden
  • vastpuntmodule voor snelle en eenvoudige bevestiging van het kabelrups vastpunt aan de super aluminium goot zonder boren

970.30.SL / 970.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

970.30.SL / 970.32.SL

Geleidegoot PDF-bestand

971.30.SL / 971.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

972.30.SL / 972.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

972.30.SL / 972.32.SL

Geleidegoot PDF-bestand

973.30.SL / 973.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

974.30.SL / 974.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Geleidegoot PDF-bestand

975.30.SL / 975.31.SL

Geleidegoot PDF-bestand

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Geleidegoot PDF-bestand

Vastpuntmodule / klem

Overzicht vastpuntmodules

stalen geleidegoot

stalen geleidegoot
  • Zeer sterke en robuuste stalen geleidegoot
  • Eenvoudige installatie met installatieset voor stootvoeg en bevestiging aan de ondergrond
  • Eenvoudige bevestiging direct aan de voet van het C-profiel
  • Grote keuze, type 2-stuks, instelbaar op kettingbreedte
  • Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en roestvrij staal (materialen: AISI 304, 14404, 14571)
  • glijbalk zijn gemaakt van hoogmoleculair PE
  • Zijdelen worden op de juiste afstand van elkaar gemonteerd en aan de basis bevestigd
  • De vastpuntmodule maakt snelle en eenvoudige bevestiging zonder boren mogelijk
  • Geleidbaarheid in overeenstemming met DIN EN 61537: Norm

90.30 / 90.31

Geleidegoot PDF-bestand

92.30 / 92.31

Geleidegoot PDF-bestand

93.30 / 93.31

Geleidegoot PDF-bestand

94.30 / 94.31

Geleidegoot PDF-bestand

95.30 / 95.31

Geleidegoot PDF-bestand

96.30 / 96.31

Geleidegoot PDF-bestand

97.30 / 97.31

Geleidegoot PDF-bestand

98.30 / 98.31

Geleidegoot PDF-bestand

99.30 / 99.31

Geleidegoot PDF-bestand

91.10 - 91.71

Draadgoot systeem RS

Draadgoot systeem RS
  • Voor toepassingen waar vuil, spanen en slijtage voorkomen - afvalproducten vallen gewoon door de ruimte
  • Het is niet nodig om de juiste breedte in te stellen omdat er geschikte afstandhouders worden meegeleverd

92.70 / 92.71

Geleidegoot PDF-bestand

93.70 / 93.71

Geleidegoot PDF-bestand

95.70 / 95.71

Geleidegoot PDF-bestand

Snap-in goot systeem

Snap-in goot systeem
  • Aanzienlijk smaller dan conventionele goot
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Vaste inwendige breedte dankzij afstandsplaat
  • Geen tijdrovende aanpassing van de zijdelingse speling nodig
  • Geen scherpe metalen randen aan de binnenkant, omdat ze bedekt zijn met een connector
  • Smal gootonderdeel van gegalvaniseerd staal (roestvrij staal op aanvraag)

91.930 / 91.931

Geleidegoot PDF-bestand

92.930 / 92.931

Geleidegoot PDF-bestand

93.930 / 93.931

Geleidegoot PDF-bestand

95.930 / 95.931

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Afleggoot van staal en aluminium

Afleggoten voor kabelrupsen

Gootclip

Gootclip

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service