- Puissants et en 5 tailles
- Moteurs à connecteur métrique ou cordon
- Sécurité avec codeur et frein
- Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
igus propose une vaste gamme de moteurs électriques pour ses unités linéaires et ses systèmes de manipulation. Des moteurs pas à pas hybrides ou des moteurs à courant continu sont utilisés dans les entraînements à vis, à courroie crantée et à crémaillère. Les moteurs électriques complètent ainsi l'offre igus en matière de technique d'automatisation. Des systèmes de manipulation complets peuvent ainsi être configurés en liaison avec des unités linéaires.
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Achat de moteurs à courant continu à réducteur à vis sans fin
Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement. L'outil en ligne assure la configuration de manière simple, vous pouvez demander des renseignements et faire calculer la durée de vie du système.
Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas dryve D1 en utilisant une comande basée sur une interface web.
Le système de pilotage DC dryve D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.