drylin E spindel stappenmotor

Stand-alone oplossing met of zonder encoder

Spindelmotor NEMA 11

Installatiemaat NEMA 11

  • Flensafmeting: 28mm
  • Aandraaimoment: 0,1Nm
  • Asbelasting, axiaal: 50N
Draadspindelmotor NEMA 17

Installatiemaat NEMA 17

  • Afmeting flens: 42 mm
  • Aandraaimoment: 0,5Nm
  • Asbelasting, axiaal: 100N
Draadspindelmotor NEMA 17

Installatiemaat NEMA 23

  • Flensafmeting: 56mm
  • Aandraaimoment: 2,0 Nm
  • Asbelasting, axiaal: 500N

Waarom drylin® E motoren?

Levering 24 uur

Klaar om te verzenden in 24 uur

Aandelen

<br /><br />Voortdurend aangevulde grote voorraden

levensduur icoon

<br /><br />Lange levensduur product

Pictogram voor beschikbaarheid op lange termijn

Productassortiment beschikbaar lange termijn

geen minimale bestelhoeveelheid pictogram

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest pictogram

100% getest

drylin® E productzoeker

Motorconfigurator

Voor elektromotoren<br><br>

Aandrijftechniekconfigurator

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Spindelmotor configurator

Voor spindelmotoren<br><br>

Onze service biedt

drylin E motor besturingssystemen

  • Snelle inbedrijfstelling
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin lineaire assen
Naar de motorbesturingssystemen
Pictogram besturingssysteem motor

drylin E sample programma's

  • Download programma's met master-/besturingsprogramma & -dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)
  • Compatibel met gangbare single-board computers/ontwikkelingsboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Naar de voorbeeldprogramma's

Misschien bent u ook geïnteresseerd in:

DRE_Koppeling_COU-570.png

drylin E klauwkoppelingen

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • Trillingsdempend
  • Temperatuurbereik van -30 °C tot +100 °C
  • Shore hardheid 98SH A
DRE_Versnellingsbak_GEA-370.png

drylin E motor tandwielkasten

  • Planetaire motorreductor voor igus stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorvermogen
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Twee inbouwmaten
  • Reductieverhoudingen van 3 en 5 beschikbaar
DRE_GEN_website_banner_lead_schroef_aandrijving

drylin E spindelassen

  • Verschillende inbouwmaten
  • Verschillende versies met ronde assen of rail
  • Voor elektrische of handmatige verstelling met het handwiel

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service