Maatwerkoplossing
Deze machine voor de productie van technische borstels bevat onderdelen gemaakt van iglidur® stafmateriaal, die door de klant zelf zijn ontworpen en gefreesd.
Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
iglidur kunststof stafmateriaal maakt het mogelijk om voordelig componenten en profielen in beweging te produceren. Bijzonder geschikt voor individuele productseries of prototypen. Platen, ronde en holle staven gemaakt van een breed scala aan verschillende iglidur® high-performance polymeren zijn uit voorraad leverbaar. De eigenschappen van elk afzonderlijk materiaal maken het tot een specialist voor bepaalde toepassingen, zoals een zeer laag wrijvingscoëfficiënt of hoge temperaturen. Met het expertsysteem voor stafmateriaal kan de levensduur voor glijlagertoepassingen online worden berekend. iglidur kunststof stafmateriaal wordt met groot succes gebruikt in de machinebouw, voedings- en verpakkingsindustrie alsmede in medische laboratoria en cleanrooms, om maar eens een paar toepassingen te noemen.
Buitendiameter 10 tot 100 mm
Flexibele lengten van 100 tot 1.000 mm
Uitstekende slijtagewaarden en wrijvingscoëfficiënten
Voor speciale afmetingen in kleine hoeveelheden
FDA-conformiteit daar waar nodig
Buitendiameter 110 tot 150 mm
Binnendiameter 70 tot 100 mm
Flexibele lengten van 100 tot 1.000 mm
Geringe slijtage met veel verschillende asmaterialen
Geschikt voor een groot aantal toepassingen
In een groot aantal standaard afmetingen
Plaatdikte van 2 tot 40 mm
Gebruikstemperaturen -100°C tot 250°C
FDA-conformiteit daar waar nodig
Voor een groot aantal potentiële toepassingen
igus zal voor u ook individuele profielen gemaakt van iglidur-materiaal voor u maken. Voor gewoon de gewenste belangrijkste gegevens in en stuur ons uw CAD-bestand bijvoorbeeld. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende aanbieding.
Deze brochure legt alles uit wat u moet weten over het gebruik van stafmateriaal gemaakt van high-performance polymeren:
Drie stappen zullen u naar de aanbieding brengen voor uw component, in de gewenste hoeveelheid en het gewenste materiaal.
Leer alles over onze tribologisch geoptimaliseerde materialen en hun eigenschappen.
Vraag onze monsterbox aan en overtuig uzelf van de kwaliteit van onze materialen.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h