Solution individualisée
Cette machine de fabrication de brosses techniques fait appel à des pièces conçues et fraisées par le client à partir d'ébauches iglidur®.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les ébauches en polymères iglidur permettent de fabriquer de façon économique des composants et profilés en mouvement. Elles conviennent à la perfection aux séries de produits sur mesure ou aux prototypes. Des plaques, des blocs ronds et des tubes en un grand nombre de polymères hautes performances iglidur sont disponibles sur stock. Chaque matériau a des propriétés qui en font un spécialiste pour des applications données, qu'il s'agisse d'un faible coefficient de frottement ou d'une résistance aux températures élevées. Le système d'expertise pour ébauches permet de calculer en ligne la durée de vie pour les applications à paliers lisses. Les ébauches en polymères iglidur sont très appréciées en génie mécanique, dans le secteur de l'alimentaire et de l'emballage, dans les laboratoires et les salles blanches du secteur médical par exemple.
Diamètres extérieurs de 10 à 100 mm
Longueurs flexibles de 100 à 1000 mm
Excellent coefficient d'usure et de frottement
Pour les cotes spéciales en petites quantités
Egalement disponibles en version conforme aux exigences du FDA
Diamètres extérieurs de 110 à 150 mm
Diamètres intérieurs de 70 à 100 mm
Longueurs flexibles de 100 à 1000 mm
Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
Conviennent à de nombreuses applications
En de nombreuses cotes standard
Epaisseurs de 2 à 40 mm
Températures d'emploi de -100 °C à 250 °C
Egalement disponibles en version conforme aux exigences du FDA
Nombreuses utilisations possibles
igus fabrique aussi pour vous des profilés sur mesure en matériau iglidur. Donnez-nous les principales données et envoyez-nous votre fichier CAO par exemple. Nous vous soumettrons alors une offre sans obligation de votre part.
Cette brochure vous donne toutes les explications nécessaires pour l'utilisation d'ébauches en polymères hautes performances :
3 étapes pour obtenir une offre sur la pièce de votre choix, dans la quantité et le matériau de votre choix.
Tout savoir sur nos matériaux optimisés en termes tribologiques et leurs propriétés.
Demandez notre boîte d'échantillons et jugez par vous-même de la qualité de nos matériaux.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24