Energietoevoersystemen voor de productielijn van de aandrijflijn

Succesverhalen

Kabelrups automotive aandrijflijnen
Aandrijflijnen van cleantech-systemen
Aandrijflijn
  • We plannen de optimalisatie van uw systeem om een maximale levensduur te garanderen en de beschikbaarheid van het systeem te verhogen.
  • Retrofitting van uw bestaande machines als systeempartner
  • Conditiebewaking of predictief onderhoud achteraf installeren op igus producten
  • Onze kabelrupss zijn ook beschikbaar als kant-en-klare systemen, bijv. 7e as, laadportalen
  • Na installatie: regelmatige inspectie en onderhoud van uw kabelrups en conditiebewakingssystemen
  • Aan het einde van de levenscyclus nemen we de kabelrups terug en recyclen we hem

Geschikte producten

P4 kabelrups
  • Bespaar tot 57% aandrijfkracht
  • Voor lange afstanden (tot 800m) en hoge extra belastingen (tot 30kg/m)
  • Zeer soepele loop
Kabelrups P4.1
  • 375.000 km gebruiksprestaties dankzij onderhoudsvrije tribopolymeer glijlagers in de kettingschakelverbindingen
  • Voor zeer lange afstanden van meer dan 1.000 m
smart plastics
  • Verlenging van de maximale levensduur van kettingen en lagertechnologie
  • Verhogen van de algehele systeemefficiëntie
  • Integratie in Industrie 4.0 / IIoT-concepten
E4Q kabelrups
  • Kan zonder gereedschap worden geopend en gesloten
  • Optionele geluidsdemping voor stillere werking
  • Materiaalbesparing leidt tot lichtgewicht
readychain
  • Verlaag opslagkosten voor kabels, kabelrupsen en connectoren tot nul
  • Doorlooptijden halveren
chainflex drive kabels
  • 1.350 kabel zoals verkocht per meter of 4.600 aandrijfkabels volgens 24 fabrieksnormen
  • Uit voorraad, geen snijkosten

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service