Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Onderhoudsvrije iglidur® glijlagers

Het verlagen van de kosten en verlengen van de levensduur zonder smering en een afname in de onderhoudswerkzaamheden, alles direct uit voorraad geleverd - dat is het basisidee en de doelstelling van alle iglidur® polymeer glijlagers.
Het igus® glijlagerprogramma omvat buslagers, flenslagers, taatslagers, zuigerveren, clip-on glijlagers en vele andere ontwerpen. iglidur® glijlagers bieden altijd een oplossing – dan wel uit het catalogusprogramma of als op maat gemaakt glijlager als speciale oplossing. Vanaf batch-grootte 1.
iglidur® glijlagers zijn geschikt voor massaproductie in de automotive sector, speciale machinebouw, onderwater-toepassingen, voedsel- of tabaksindustrie, extreme temperaturen en chemische bestendigheid en gemakkelijke plaatstaaluitvoering.  
 

Wegens orderpieken is de levertijd momenteel 5-8 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

Aantal producten: 191

iglidur® G, glijlager, mm
  • Wereldwijd het populairste iglidur® materiaal
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief
vanaf 0,66 USD/Pc.
314 artikelen, waarvan verzendklaar:
287 in 24-48 uur
24 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® G, glijlager met flens, mm
  • De all-round klassieker met een uitstekende prijs/prestatieverhouding
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief
vanaf 0,74 USD/Pc.
289 artikelen, waarvan verzendklaar:
208 in 24-48 uur
74 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® IC-01, coating powder
  • High wear resistance and durability
  • Good mechanical specifications 
  • For indoor applications
op aanvraag
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® J, glijlager met flens, mm
  • De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
  • Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
vanaf 1,12 USD/Pc.
140 artikelen, waarvan verzendklaar:
117 in 24-48 uur
21 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® IC-02, coating powder
  • High wear resistance and durability
  • Good mechanical specifications 
  • For indoor applications
op aanvraag
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® A350, glijlager, mm
  • De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
  • Conform EC-regelgeving 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Voor gebruik bij temperaturen tot +180°C
vanaf 2,23 USD/Pc.
79 artikelen, waarvan verzendklaar:
79 in 24-48 uur
Naar de productpagina
iglidur® A350, glijlager met flens, mm
  • Volledig smeermiddelvrije bandgeleiding
  • Laag aandrijfvermogen
  • De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
  • Krappe afbuigradii
  • Voldoet aan EU regelgeving 10/2011
  • Lange levensduur van de riem
  • FDA-conform
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Voor gebruik bij temperaturen tot +180°C
vanaf 2,84 USD/Pc.
40 artikelen, waarvan verzendklaar:
40 in 24-48 uur
Naar de productpagina
iglidur® IC-03, coating powder
  • Excellent mechanical stability
  • Accurate in every detail with exact surfaces
  • Eliminates the need for additional lubrication with incorporated solid lubricants
op aanvraag
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® M250, glijlager, metrisch
  • De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Hoge stootvastheid
vanaf 0,87 USD/Pc.
214 artikelen, waarvan verzendklaar:
212 in 24-48 uur
2 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® P210, glijlager, metrisch
  • Specialist voor scharnierende, rollende toepassingen en meer - Goede wrijvings- en slijtage-coëfficiënten op vrijwel elke as
  • Lage vochtopname
  • Extreem slijtvast, met name tot 20 MPa in scharnierende toepassingen
  • Veelzijdig: goede prestaties in combinatie met uiteenlopende asmaterialen
  • Goed bestand tegen randbelastingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
vanaf 0,91 USD/Pc.
78 artikelen, waarvan verzendklaar:
78 in 24-48 uur
Naar de productpagina
iglidur® M250, glijlager met flens, mm
  • De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Hoge stootvastheid
vanaf 0,87 USD/Pc.
144 artikelen, waarvan verzendklaar:
127 in 24-48 uur
13 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® IC-04, coating powder
  • Extreme wear resistance
  • Resistance to chemicals
  • Highly temperature resistant(-100 °C to 300°C) 
  • Eliminates the need for additional lubrication with incorporated solid lubricants
op aanvraag
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® J, glijlager, mm
  • De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
  • Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
vanaf 1,14 USD/Pc.
186 artikelen, waarvan verzendklaar:
176 in 24-48 uur
5 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® X, glijlager met flens, mm
  • De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
vanaf 1,70 USD/Pc.
77 artikelen, waarvan verzendklaar:
65 in 24-48 uur
10 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® IC-05, coating powder
  • Lasts up to 4 times longer than IC-01 in linear short stroke
  • Food compatible according to FDA and EU10/2011
  • Eliminates the need for additional lubrication with incorporated solid lubricants
  • Increases the service life of your application
op aanvraag
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 48-72 uur
Naar de productpagina

Advies

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h