Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Andere typen glijlagers

Andere typen glijlagers
Glijlagers gemaakt van high performance kunststoffen zijn beschikbaar in vele andere ontwerpen, zoals een gedeeld lager, dubbel flenslager, multi-component lager, lager met afdichtingslip en axiaal glijlager.
 

Bereik

Filter

Kernvereisten
Afmeting
Vereisten
Materiaal

Aantal producten: 14

iglidur® M250 dubbele flenslagers, MKM
  • perspassing
  • Beide zijden axiaal gemonteerd
  • Tolerantiecompensatie van plaatdikte
  • Gemakkelijke installatie
  • Axiaal voorgespannen
  • Speciale optie mogelijk
vanaf 3,24 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® A180, bandovergangroller
  • Volledig smeermiddelvrije bandgeleiding
  • De FDA-conforme all-rounder
  • Laag aandrijfvermogen
  • Krappe afbuigradii
  • Lange levensduur van de riem
  • Het iglidur® A180 materiaal voldoet aan de FDA vereisten (Food en Drug administratie) voor herhaaldelijk contact met levensmiddelen
  • Goede mediabestendigheid
  • Lange levensduur
  • Voor vochtige omgevingen
vanaf 3,47 EUR/Pc.
10 artikelen, waarvan verzendklaar:
10 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® A350, bandovergangroller
  • Bandafbuiging 100% smeermiddelvrij
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Laag aandrijfvermogen
  • De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
  • Krappe afbuigradii
  • Conform EC-regelgeving 10/2011 EC
  • Lange levensduur van de riem
  • FDA-conform
  • Lange levensduur
  • Voor gebruik bij temperaturen tot +180°C
vanaf 5,51 EUR/Pc.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® P210, bandovergangroller
  • Laag aandrijfvermogen
  • Nauwe afbuigradii
  • Lange riemlevensduur
  • Lange levensduur
  • Bandafbuiging 100% smeermiddelvrij
  • Standaard programma uit voorraad
vanaf 4,04 EUR/Pc.
11 artikelen, waarvan verzendklaar:
11 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® Q2E, glijlager, mm
  • Levensduur in draaiende zware belastingen boven 130 MPa
  • Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp voor een nog betere adsorptie van randbelastingen
  • Smeermiddelvrij
  • Slijtvast
  • Dimensioneel stabiel
  • Corrosiebestendig
vanaf 6,09 EUR/Pc.
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® PEP, multi-component lager, mm
  • Kan worden gebruikt met elk asmateriaal
  • Kosteneffectief
  • Gemakkelijke installatie
  • Lage frictiecoëfficiënten
vanaf 3,30 EUR/Pc.
6 artikelen, waarvan verzendklaar:
6 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® polymeer lager met lipafdichting
  • Polymeer bus met clip-on radiale asafdichting
  • Dicht af tegen de as
  • Kan worden geproduceerd met verschillende typen afdichting
  • Hoge temperatuur versie beschikbaar
  • Afdichtring gemaakt van fluoroelastomeer
vanaf 4,56 EUR/Pc.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® JVFM, spelingsvrij, voorgespannen lager met flens, mm
  • Standaard productprogramma uit voorraad
  • radiaal en axiaal voorgespannen glijlagers
  • Volledig spelingsvrij in niet belaste toestand
  • Materiaal: iglidur® J
  • Onderhoudsvrij en berekenbare levensduur
vanaf 3,94 EUR/Pc.
9 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® JVSM, spelingsvrij voorgespannen lager, mm
  • Standaard productprogramma uit voorraad
  • radiaal en axiaal voorgespannen glijlagers
  • Volledig spelingsvrij in niet belaste toestand
  • Materiaal: iglidur® J
  • Onderhoudsvrij en berekenbare levensduur
vanaf 2,71 EUR/Pc.
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
8 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® JATM, axiaal-lager
  • Onderhoudsvrij glijlagersysteem
  • Voor hoge service-prestaties
  • Hoge stijfheid
  • Eenvoudige installatie
  • Materiaal: iglidur® J
vanaf 15,27 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® VATM, axiaal lager
  • Onderhoudsvrij glijlagersysteem
  • Voor hoge service-prestaties
  • Hoge stijfheid
  • Eenvoudige installatie
  • Hoge temperatuurversie
vanaf 18,33 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® A500, Polysorb schijfveer
  • iglidur® A500: materiaal voor hoge temperaturen
  • Compensatie voor axiale speling en productietoleranties
  • Lichtgewicht
vanaf 5,45 EUR/Pc.
7 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® J, Polysorb schijfveer
  • iglidur® J: standaard materiaal voor vele toepassingen
  • Compensatie voor axiale speling en productietoleranties
  • Trillingsdempend
vanaf 3,30 EUR/Pc.
7 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
iglidur® H1, bandovergangroller
  • Laag aandrijfvermogen
  • Duurloper met hoge mediabestendigheid
  • Krappe afbuigradii
  • Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
  • Lange levensduur van de riem
  • Erg lage frictiecoëfficiënt
  • Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
vanaf 4,32 EUR/Pc.
 
Levertijd op aanvraag
Naar de productpagina

Advies

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h