Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Paliers lisses en d´autres formes

Paliers sans graisse et sans entretien en différentes formes
Les paliers lisses en polymères hautes performances iglidur® sont disponibles en de nombreuses autres formes, par exemple sous forme de paliers à fente, de paliers à double collerette, de paliers à plusieurs composants, de douilles à joint torique clipsé, de paliers à semelle et de butées axiales.
 

Produits

Filtre

exigences
Taille
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 14

iglidur® M250, palier à double collerette, MKM
  • Emmanchement
  • Logement axial des deux côtés
  • Compensation des tolérances au niveau de l'épaisseur de la tôle
  • Montage facile
  • Précontrainte axiale
  • Versions spéciales sur demande
à partir de 3,24 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® A180, rouleau pour sabre tournant
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Le palier universel conforme aux exigences du FDA
  • Faible puissance d’entraînement
  • Petits rayons de renvoi
  • Longue durée de vie de la bande
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents
  • Durée de vie élevée
  • Pour les applications en milieu humide
à partir de 3,47 EUR/Pc.
10 articles, dont prêts à être expédié(s) :
10 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® A350, rouleau pour sabre tournant
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
  • Petits rayons de renvoi
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Longue durée de vie de la bande
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Durée de vie élevée
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
à partir de 5,51 EUR/Pc.
4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® P210, rouleau pour sabre tournant
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Petits rayons de renvoi
  • Longue durée de vie de la bande
  • Durée de vie élevée
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Gamme standard sur stock
à partir de 4,04 EUR/Pc.
11 articles, dont prêts à être expédié(s) :
11 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® Q2E, palier cylindrique, mm
  • Durée de vie dans les applications à fortes charges oscillantes dépassant 130 MPa
  • Structure efficace optimisée pour un support encore meilleur des charges de bord
  • Sans graisse
  • Grande résistance à l'usure
  • Très grande stabilité dimensionnelle
  • Résistant à la corrosion
à partir de 6,09 EUR/Pc.
8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
7 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® PEP, palier multiple, mm
  • Emploi indépendant du matériau et de la surface de l'arbre
  • Très économique
  • Montage facile
  • Faibles coefficients de frottement
à partir de 3,30 EUR/Pc.
6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
Bague avec joint à lèvre iglidur®
  • Douille en polymère à joint à lèvre clipsé
  • Joint pour arbre en rotation
  • Nombreuses variantes possibles en fonction du type de joint
  • Variante haute température disponible
  • Bague en élastomère fluoré
à partir de 4,56 EUR/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JVFM, palier précontraint sans jeu à collerette, mm
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu, même sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 3,94 EUR/Pc.
9 articles, dont prêts à être expédié(s) :
7 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JVSM, palier précontraint sans jeu à collerette, mm
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu, même sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 2,71 EUR/Pc.
8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
8 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JATM, rondelles axiales
  • Système à palier sans entretien
  • Pour de nombreux mouvements
  • Grande rigidité
  • Montage facile
  • Matériau : iglidur® J
à partir de 15,27 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® JATM, rondelles axiales
  • Système à palier sans entretien
  • Pour de nombreux mouvements
  • Grande rigidité
  • Montage facile
  • Variante haute température
à partir de 18,33 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® A500, rondelle ressort Polysorb
à partir de 5,45 EUR/Pc.
7 articles, dont prêts à être expédié(s) :
7 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® J, rondelle ressort Polysorb
à partir de 3,30 EUR/Pc.
7 articles, dont prêts à être expédié(s) :
7 en 24 - 48 heures
Vers la page produits
iglidur® H1, rouleau pour sabre tournant
  • Faible puissance d’entraînement
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Petits rayons de renvoi
  • Grande résistance à l'usure dans des conditions extrêmes
  • Longue durée de vie de la bande
  • Très faible coefficient de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
à partir de 4,32 EUR/Pc.
 
Délai de livraison sur demande
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24