Verander van taal :
De elektriciteitsprijzen stijgen en daarom staat energiebesparing op de agenda. Dit geldt voor hele productielijnen, individuele machines of componenten zoals kabelrupss en -kabels. Kabelrupssystemen transporteren niet alleen energie, gegevens en media naar machines en systemen, maar beïnvloeden ook hun energiekosten. Hoeveel trek-duwkracht, d.w.z. aandrijfkracht, is er nodig om een energieketting met een bepaalde snelheid te laten bewegen? Hoe licht maar stabiel moet de kabelrups worden ontworpen zodat er zo weinig mogelijk energie wordt verbruikt en de kleinst mogelijke motoren inclusief aandrijfbesturing, frequentieomvormers en mechanica volstaan? kunststof-kabelrups en chainflex® kabel helpen om machines op een energie-efficiënte en kosteneffectieve manier te ontwerpen en te bedienen.
Energiekettingen kunnen worden gebruikt om kabels en slangen voor energie, data en hydraulica in industriële systemen veilig te geleiden. In de regel glijdt bij een glijdende energievoorziening de bovenste loop van een energieketting over de onderste loop. Over korte afstanden is dit geen probleem, omdat de energiekettingen van igus® een wrijvingsarme loop mogelijk maken. Voor langere rijafstanden van meer dan 100 meter en hoge vulgewichten tot 100 kg/m neemt de wrijvingscoëfficiënt en dus ook het energieverbruik toe. De oplossing: Met rollenergiekettingen kan de wrijving tot 75% worden verminderd, waardoor er 57% minder aandrijfkracht nodig is.

Voorbeeld: Het wrijvingsverlies kan worden verminderd met rollenergiekettingen. De wrijvingscoëfficiënt voor een glijdende toepassing is ongeveer µ 0,3. Door rollen op een energieketting te gebruiken, kan deze wrijvingscoëfficiënt worden teruggebracht tot ongeveer µ 0,1. Door rollen op een energieketting te gebruiken, kan deze wrijvingscoëfficiënt worden teruggebracht tot ongeveer µ 0,1. De aandrijfkracht kan tot 37 % worden verminderd.
Ptotaal 0,43 ≙ - 57 %: kleinere/stabielere kabelrups®, rollen, geoptimaliseerde kabelkwaliteit
Ptotaal 0,63 ≙ - 37 %: Energieketting met rollen, rollende beweging in plaats van glijden
Totaal 0,83 ≙ - 17 %: kleinere kabelrups®, beter/stabieler ontwerp
Ptotaal 0,83 ≙ - 17 %: lichtere kabel, betere isolatie/mantelmaterialen
P1 ≙ - uitgangspunt 100%: Standaard kabelrups®, glijdende toepassing
chainflex® kabels speciaal voor kabelrupss kunnen ook direct helpen om het energieverbruik te verminderen. Volgens igus® tests kunnen hoogwaardige mantels en isolatiematerialen - afhankelijk van de doorsnede en kabelcombinaties - een voorzichtige gewichtsbesparing van 5 tot 30 procent opleveren. Als gevolg daarvan kan het benodigde vermogen van de aandrijvingen met 17 procent worden verlaagd. Bekijk nu de berekeningen.
Tech omhoog en verlaag de kosten met kabelrupssystemen

chainflex® prijs-prestatieverhouding
Prijscontrole en garantie rechtstreeks van de fabrikant: keuze uit 1.350 kabels met een garantie tot 4 jaar

Energiebeheer gemakkelijk gemaakt
Verbeter de technologie voor uw machines en verlaag de kosten voor uw bedrijf met de kabelrups, bijv. een levensduur van 10 jaar en langer.