iSet E4.1 | Rijweg: 8 - 24 m

Onderdelenlijst

Kenmerken en voordelen

  • Achterhandgreep voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • Grote duw/trekkracht over lange afstanden en lange vrijdragende lengtes
  • Zeer geschikt voor 90° toepassingen
  • Geluiddempende "remmen" en geluiddempers als optie
  • Buiten- en binnenschakel voor snelle montage, met of zonder voorspanning
Toepassingsvoorbeeld met de E4.1

E4.1 systeem al in de praktijk toegepast

  • Eenvoudige montage en modulariteit
  • Sterker met dezelfde of zelfs kleinere afmetingen dan eerdere versies
  • De levensduur van uw toepassing kan nog verder worden verlengd tegen lagere kosten.

Geschikte producten

chainflex kabels
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypen
  • Faalveilig met 36 maanden garantie
  • Vanaf 1 meter lengte binnen 24 uur
Naar de producten
smart plastics
  • Conditiebewaking
  • Dure productiestilstand door ongeplande fabrieksonderbrekingen voorkomen
  • Onderhouds- en reparatiekosten verlagen
Naar de producten

Meer informatie

Complete kabelrupssets
Ga naar overzicht
Kabelrups kennisbank
Meer informatie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service