iSet - Geavanceerde techniek eenvoudig <br> gemaakt. Complete sets in slechts 3 muisklikken!

iset

Lange rijwegen (tot 24 m) van het modulaire igus systeem

Voltooi E4.1 sets

Zelfsturend, voor energie- en datatransmissie

Compleet autoglide 5 set

Gesloten kabelrups-systeem, beschermd tegen weer en wind

Complete basis flizz set

Corrosiebeschermde rotatie (tot 360 graden) in krappe ruimtes

Complete PRM-set

Zeer lange rijweg (tot 200 m) met hoge sterkte

Complete 4040RHD set

Ideaal voor X- en Y-as en versterking van slangsystemen

Complete sets voor de doe-het-zelf- CNC freesmachine

Probleemoplosser in bijzonder ongunstige omgevingsomstandigheden

Complete sets voor top drive systemen

Kant-en-klare oplossingen voor het industriële Internet of Things

smart plastics

Veilige geleiding van energie, data en lucht in ÉÉN systeem

iSet micro flizz

Lange vrijdragende rijwegen, sterk, trillingsbestendig en compact

iSet YE

De nieuwe standaard voor roterende bewegingen tot 380 graden

Complete SRM set

Voor rijwegen van 5-15 m hoogte op trussen

Complete zig-zag set voor slaghoogtes tot 15 m

Geschikte producten

chainflex kabels
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypes
  • Fail-safe met 4 jaar garantie
  • Verkrijgbaar vanaf 1m lengte binnen 24 uur
Koop chainflex kabel
smart plastics
  • Conditiebewaking
  • Voorkom kostbare productieonderbrekingen door ongeplande stilstand van de fabriek
  • Verminder onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Naar de producten

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop
Koop nu kabelrupsen
De best verkopende kabelrupsen
Naar onze bestsellers
Kabelrups-configurator
Naar de kabelrups configurator
Knowledge Base kabelrupsen
Naar de kabelrups kennisbank

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service