Verander van taal :

In deze versie worden om de 1.000 tot 2.000 mm speciale schuifelementen van kunststof aan de zijkant van de kettingschakel bevestigd. De functie van deze geleidingselementen is vergelijkbaar met de midzwaarden die op zeilboten worden gebruikt. Sommige van deze midzwaarden zijn zo ontworpen dat ze bij contact met vaste grond omhoog zwenken en de boot verder laten varen. Op dezelfde manier gaan de verschuifbare geleidingselementen bij autoglide omhoog en omlaag, afhankelijk van hun positie als onderste of bovenste geleider van de ketting. Ze zorgen voor een nauwkeurige zijdelingse geleiding en schoon glijden van de kabelrups®.
De schuifgeleidingselementen zijn gemonteerd op elke 24e kettingschakel vanaf het vaste uiteinde van de kabelrups®.
Series 2400/2450/2480/2500 tot 10 m lengte mogelijk zonder bodemgeleiders.
tweedelige kabelrups®, kan aan één kant worden geopend

inwendige hoogte Hi: 25 mm
binnenbreedte Bi: 25 - 125
buigradius R: 55 - 250 mm

inwendige hoogte Hi: 25 mm
binnenbreedte Bi: 25 - 103 mm
buigradius R: 55 - 250 mm

inwendige hoogte Hi: 25 mm
binnenbreedte Bi: 55 - 103 mm
buigradius R: 55 - 250 mm

inwendige hoogte Hi: 25 mm
binnenbreedte Bi: 25 - 125 mm
buigradius R: 55 - 250 mm
tweedelige kabelrups®, kan aan één kant worden geopend

inwendige hoogte Hi: 35 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 175
buigradius R: 63 - 250 mm

inwendige hoogte Hi: 35 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 125 mm
buigradius R: 63 - 250 mm

inwendige hoogte Hi: 35 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 100 mm
buigradius R: 63 - 250 mm

inwendige hoogte Hi: 35 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 175 mm
buigradius R: 63 - 250 mm

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert