Verander van taal :

Het onderwerp "elektromagnetische compatibiliteit" wordt steeds belangrijker. Enerzijds is dit te wijten aan een toename van elektromagnetische storingsvelden, zowel op lange afstand, met name veroorzaakt door moderne telecommunicatie- en communicatietechnologie, als op korte afstand, veroorzaakt door energietechnologie.
Anderzijds worden er steeds hogere eisen gesteld aan datatransmissie. Signalen worden steeds gevoeliger voor interferentie en de elektromagnetische omgevingsinvloeden worden steeds diverser, waarbij met name de koppeling tussen kabels die over een bepaalde afstand parallel worden geleid, zoals vaak het geval is bij kabelrupss, problematisch is. Een stroomkabel die onderhevig is aan interferentie werkt als een generator van een elektromagnetisch interferentieveld, dat op zijn beurt inwerkt op een andere kabel, normaal gesproken een signaalkabel, en daar geleide interferentie veroorzaakt.
Daarom hebben we enkele jaren geleden kabels met glasvezelkabels van glas en kunststof geïntroduceerd, die ook bestand zijn tegen de mechanische belasting in e-ketens®. De chainflex®kabels met conventionele koperen geleiders werden ook getest op elektromagnetische compatibiliteit in een uitgebreid, toepassingsgericht testprogramma.
Zo werd een asynchrone motor via een niet-afgeschermde voedingskabel (chainflex® CF30) aangesloten op een frequentieomvormer. Deze frequentieomvormer met pulsbreedtemodulatie wordt een generator van nieuwe spectrale componenten die voorheen niet aanwezig waren in het primaire of secundaire netwerk. Parallel aan deze stroomkabel werd chainflex®-kabel voor de overdracht van digitale signalen in e-chain® ® gelegd. Deze e-chainflex® CF12 kabel, die speciaal werd ontworpen met het oog op elektromagnetische compatibiliteit, kan hier bijzonder goede resultaten behalen. Deze kabel heeft getwiste aders waarvan de paren zijn voorzien van een koperen afscherming en een extra algemene afscherming van gevlochten staal. Dit voorkomt interferentie effectief over een breed frequentiebereik.
Zowel capacitieve als inductieve koppeling werden geanalyseerd. Onder de geselecteerde testomstandigheden bleek dat zelfs als de voedings- en signaalkabels elkaar over een langere afstand raken, foutloze gegevensoverdracht mogelijk is als een afgeschermde chainflex-kabel®wordt gebruikt en deze afscherming aan beide zijden is geaard. Bovendien werden er tests uitgevoerd in overeenstemming met bestaande normen voor elektromagnetische compatibiliteit. Deze normen bieden een algemene basis voor het bepalen van het bedrijfsgedrag van elektrische apparaten die herhaaldelijk worden blootgesteld aan elektrische interferentie. Ze zijn niet specifiek voor kabel ingevoerd. Er zijn met name tests uitgevoerd met de "burstgenerator". Hier worden snelle transiënte storingsvariabelen gegenereerd in pulsen, die met name schakelprocessen simuleren. Dergelijke processen treden bijvoorbeeld op wanneer inductieve belastingen worden onderbroken of wanneer relaiscontacten stuiteren. De afgeschermde Chainflex®kabels hebben ook hier hun waarde bewezen.
Meer informatie over chainflex® kabel