Verander van taal :

igus® energietoevoersysteem van ca. 26 m lengte in een roestvrijstalen trog met middenbandondersteuning.
Energievoorzieningssystemen bewijzen steeds meer hun technische en economische kracht in de kraanbouw, waarbij flexibiliteit, variabiliteit en ruimtebesparende montage slechts enkele van de belangrijkste criteria zijn. De kabels zijn een belangrijk onderdeel van een kabeldraagsysteem. Hier verwachten gebruikers een hoog niveau van functionele betrouwbaarheid.
igus®® kabels worden voortdurend getest in het chainflex®® laboratorium. Dit levert belangrijke bevindingen op voor de levensduur van een kabel, die kunnen worden gebruikt om verbeteringen af te leiden voor toekomstige kabelontwerpen. Het wordt echter bijzonder spannend wanneer de zeldzame kans zich voordoet om kabels uit echte, harde toepassingen te nemen en deze te analyseren.
Huidig onderzoekDechainflex®® -kabel CF9.60.05 wordt al jaren gebruikt in containerkranen, in dit geval met een totale rijafstand van ca. 47 m. Een onderzoeksopdracht van de exploitant was om een prestatiebalans op te maken na meer dan 40.000 kettingkilometers en om te bepalen wanneer preventief onderhoud voor de andere apparaten moet worden verwacht.
Nadat de CF9.60.05 was verwijderd, werden tests uitgevoerd met de volgende doelstellingen:
Samenvattend kan worden gesteld dat deze kabel, die in een echte kraantoepassing wordt gebruikt in de tweede trolley van een STS-kraan, zelfs na meer dan 40.000 km volledig intact is en dat preventief onderhoud niet nodig is.
Over het geteste product
Meer informatie over chainflex® kabel

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert