Verander van taal :

Kernbreuk is het falen van de elektrische geleiding in kabels door gebroken koperdraden veroorzaakt door mechanische overbelasting/trekspanning van de individuele aders onder voortdurende buigspanning.
Kernbreuk wordt meestal veroorzaakt door onjuist gestrande draden en/of onjuiste steekrichtingen en lengtes. Hoewel het gebruik van te dunne aders meer flexibiliteit biedt, kan dit op de lange termijn tot breuk leiden. igus® vertrouwt op een geoptimaliseerde combinatie van individuele draaddiameter en steekrichting of steeklengte, die het resultaat is van duurtesten in het igus® testlaboratorium.

Een kurkentrekker is de term die wordt gebruikt voor een uiterlijk herkenbare schroefachtige vervorming van de hele kabel die wordt veroorzaakt door mechanische overbelasting/spanning tijdens het buigproces. Een kurkentrekker wordt meestal veroorzaakt door een defecte kabelstructuur. In lagen gewikkelde kernen, een op een slang geëxtrudeerde buitenmantel of een ontbrekende kern kunnen hier tot problemen leiden. Daarnaast kan een toepassing buiten de gespecificeerde parameters (te kleine buigradius, te lange slag) leiden tot kurkentrekkers.
Om kurkentrekkers te vermijden, vertrouwt igus® voor kabels met meer dan 12 aders op in bundels gewikkelde aders. De aders zijn meerdere keren gevlochten en veranderen daarom de binnen- en buitenstraal van de gebogen kabel meerdere keren op dezelfde afstand. Dit zorgt ervoor dat de trek- en compressiekrachten worden gecompenseerd en verlengt de levensduur van een kabel aanzienlijk.

Isolatieschade kan kortsluiting veroorzaken in elektrische kabels door schade aan de isolatie rond de geleider. Dit kan worden veroorzaakt door materiaalmoeheid onder voortdurende buigspanning of materiaalslijtage binnen de gevlochten structuur. Enkele draadbreuken in de geleider of de gevlochten afscherming leiden tot doorboring van de isolatie.
Om beschadiging van de kernisolatie te voorkomen, worden materialen zoals TPE of PVC gebruikt die niet aan elkaar kleven. De isolatiematerialen worden ook getest in miljoenen testslagen in het igus® testlaboratorium.

Mantelzwelling of mantelschade verwijst naar schade aan de buitenmantel van een kabel. De mantel wordt zacht en vervormt of breekt tot de bundel of de afscherming zichtbaar wordt. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde materiaalkeuze wat betreft de gebruikte oliën of andere chemische stoffen. Een te lage omgevingstemperatuur kan ook leiden tot schade aan de mantel als de temperatuur te ver onder de minimumtemperatuur ligt die in het gegevensblad wordt vermeld. Zodra de mantel opzwelt of beschadigd raakt, moet de kabel onmiddellijk worden vervangen.
Om mantelbreuk te vermijden, is het aanbevolen om eerst en vooral te kijken naar het temperatuurbereik en de oliebestendigheid van een kabel. Als kabels worden gebruikt in olievrije omgevingen, volstaan niet-oliebestendige PVC-kabels, op voorwaarde dat de permanente omgevingstemperatuur hoger is dan 5°C. Als kabels in contact komen met olie, worden chainflex® kabels met een PUR of TPE buitenmantel aanbevolen. Kabels met een TPE mantel zijn ook bestand tegen organische oliën. De oliebestendigheid van alle chainflex® kabels is gespecificeerd volgens DIN-normen. Deze mantelmaterialen zijn ook geschikt voor temperaturen van -25°C (PUR) of zelfs -35°C (TPE) voor permanent gebruik in de kabelrups.

Schilddraadbreuk is de term die wordt gebruikt voor overbelasting van de schermdraden die een kabel beschermen tegen de effecten van elektromagnetische compatibiliteit. De gevolgen van een breuk variëren van een verminderde effectiviteit van de afscherming tot kortsluiting wanneer scherpe draadeinden door het vliesweefsel of de folies in de kern prikken. De oorzaak is vaak een ongunstige vlechthoek. Als de afscherming na het strippen gemakkelijk over de mantel kan worden geschoven, is dit een teken dat de kabel niet geschikt is voor gebruik in energievoorzieningssystemen.
Om breuk van de afschermingsdraad te voorkomen, heeft igus® langetermijntests uitgevoerd om een zo vlak mogelijke vlechthoek vast te stellen als de optimale vlechthoek voor afschermingskabels die geschikt zijn voor kabelrupss. Deze hoek neutraliseert de trekkrachten en is daarom geschikt voor kabelrupss. De sterke binnenmantel biedt extra bescherming zodat de afscherming niet ongecontroleerd kan bewegen.