Verander van taal :

Afhankelijk van het aantal aders en de doorsnede ontstaat er een vrije ruimte in de kern van een kabel. Indien mogelijk moet deze worden opgevuld met een echt kernelement (en niet, zoals vaak het geval is, met vulmiddelen of dummy-kernen gemaakt van afvalmateriaal). Dit zorgt voor een stevige ondersteuning van de gestrande structuur erboven en voorkomt dat de strengen naar het midden van de kabel migreren.

In verschillende testseries is gebleken dat een gecoördineerde combinatie van afzonderlijke draaddiameter, steeklengte en richting de meest buigstijve oplossing is in kabels die zijn geoptimaliseerd voor beweging. Te dunne afzonderlijke draden zorgen voor een zeer flexibele kabel, maar hebben een sterke neiging om te knikken.

De isolatiematerialen moeten zo ontworpen zijn dat ze niet aan elkaar kleven in de kabel. De isolatie heeft ook de taak om de afzonderlijke draden van de geleider te ondersteunen. Hiervoor worden alleen hoogwaardige, onder hoge druk geëxtrudeerde PVC- of TPE-materialen gebruikt, die zichzelf hebben bewezen in miljoenen kilometers aders in e-kabels® toepassingen.

De geslagen structuur moet worden geslagen met een geoptimaliseerde korte steeklengte rond een sterke kern met hoge treksterkte. Vanwege de gebruikte isolatiematerialen moet deze toch flexibel zijn binnen de gedefinieerde streng. De kernen die in bundels worden gewikkeld, moeten uit 12 kernen bestaan.

Er wordt een geëxtrudeerde binnenmantel met spouwvulling gebruikt in plaats van goedkope vlieseline, vulmateriaal of hulpvulmateriaal. Deze maatregel zorgt ervoor dat de gevlochten structuur stevig in de lengterichting wordt geleid. Bovendien kan de strengstructuur niet ontrafelen of migreren. De binnenmantel dient dus als een stevige basis voor de afscherming.

De totale afscherming moet strak worden vervaardigd met een optimale vlechthoek over een geëxtrudeerde binnenmantel. Losse, open vlechten of zelfs lussen verminderen de bescherming tegen elektromagnetische compatibiliteit aanzienlijk en kunnen bijzonder snel defect raken door draadbreuken in de afscherming. Een dichte, gevlochten afscherming biedt extra torsiebescherming voor de gevlochten structuur.

De PVC, PUR of TPE buitenmantel kan aan zeer uiteenlopende eisen voldoen: van UV-bestendig tot flexibel bij lage temperaturen, oliebestendig tot kostengeoptimaliseerd. Maar ze moeten allemaal één ding gemeen hebben: een mantelmateriaal moet zeer slijtvast zijn, mag niet kleven, moet flexibel zijn, maar moet ook ondersteuning bieden. In elk geval moet de mantel ook onder druk worden geëxtrudeerd (drukvulling).

UL geverifieerd: chainflex® krijgt de hoogste erkenning van een wereldwijd gerespecteerde testorganisatie
Wij geven met een gerust geweten 4 jaar garantie op onze speciale kabels, want met meer dan 30 jaar ervaring in ons testlaboratorium van 3.800 m² en 700 parallelle tests kunnen wij betrouwbare voorspellingen doen over de levensduur van onze kabels.
igus is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte voor chainflex-kabels heeft laten valideren. In een uitgebreid certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid van de verklaring "igus 4 jaar chainflex® kabelgarantie en levensduurcalculator gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee is het in Keulen gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de juistheid van een reclame-uiting laat bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal geen enkele chainflex-kabel meer waar ook ter wereld de fabriek verlaten zonder het UL-marketinglabel met het unieke nummer B129699, dat verwijst naar igus.
In totaal hebben 1044 van de meer dan 1350 kabels in het portfolio en uit voorraad leverbaar al de klassieke UL-goedkeuring. Dit is een voorwaarde voor een probleemloze ingebruikname van een systeem in de VS. De export van systemen naar Amerika zal dus soepel verlopen. De combinatie van UL-goedkeuring en UL-marketinglabel zorgt nu dubbel voor een soepele export: