Roestvaststalen lineaire module SHT drylin®

Robuust, corrosievrij en bestand tegen chemicaliën

Verbeter techniek

  • Individueel configureerbaar
  • Bestand tegen chemicaliën
  • robuust type
  • Met corrosievrije stalen componenten AISI 303, AISI 316 en AISI 316Ti
  • Keuze uit glad lager: iglidur® J = Standaard; iglidur® A180 = FDA-conform; glidur® X = Hoge temperatuur

De installatiegrootte van de SHT-ES roestvaststalen lineaire module

Roestvaststalen lineaire module - drylin® SHT installatiemaat 08
  • Wagen lengtes: 65mm
  • Maximale slaglengte: 300mm
  • als diameter: 8mm
Roestvaststalen lineaire module - drylin® SHT installatiemaat 12
  • Wagen lengtes: 85mm
  • Maximale slaglengte: 750mm
  • als diameter: 12mm
Roestvaststalen lineaire module - drylin® SHT installatiemaat 20
  • Wagen lengtes: 130mm
  • Maximale slaglengte: 1.000mm
  • als diameter: 20mm
Roestvaststalen lineaire module - drylin® SHT installatiemaat 30
  • Wagen lengtes: 180mm
  • Maximale slaglengte: 1500mm
  • als diameter: 30mm

Technische opties voor de SHT serie

drylin® draadspindelmateriaal en draadspindelontwerp

Type schroefdraadspindel

Stappenmotor voor igus® lineaire modules

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus®

igus® glijlagervoeringen

lager materialen

In enkele minuten geconfigureerd, ontworpen en besteld

Lineaire assen met draadspindel-aandrijving van igus® online configureren
  • SHT roestvaststalen lineaire in aangepaste lengte
  • Enkelvoudig en meervoudig schuifsysteem
  • Optionele configuratie van een individuele aandrijftap
  • Automatische aanmaak van een 3D-model van de lineaire tafel
  • Exporteren van de lineaire in veel verschillende 2D- en 3D-formaten
  • 2D maattekening van de assemblage als PDF
  • Volledige onderdelenlijst beschikbaar als PDF download
  • en nog veel meer

Meer roestvaststalen lineaire assen

Roestvaststalen SHT lineaire as met draadspindel-aandrijving
  • FDA-conform
  • Voor afspoelen
  • Brede ruimte
Lineaire as van roestvaststaal met draadspindel-aandrijving
  • Selecteerbaar glad lager materiaal
  • FDA-conform met iglidur® A180 gewoon lager
  • Hoge temperatuur iglidur® X lager, werkt tot +250°C
Draadspindelassen met motor
  • Vlakke systeemhoogte van 40mm
  • slaglengte tot 2000mm
  • corrosievrij door 304 SS en 316 roestvaststaal

drylin® technisch toebehoren - bedieningselementen

Toebehoren voor drylin® lineaire modules en lineaire assen
  • Accessoires voor handmatige positionering en formaataanpassing
  • Montage- en bevestigingsopties
  • Stappenmotor en gelijkstroommotor voor elektrische bediening

Niet alle roestvaste staalsoorten zijn hetzelfde

Het principe: "glijden in plaats van rollen"

Glijlagermaterialen voor roestvaststalen lineaire assen van igus

Voorbeelden van klanttoepassingen

Installatie voor de visuele inspectie van componenten

Snelle en betrouwbare test & meting

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneersysteem

AWB

Meer toepassingsvoorbeelden

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service