Kabelrupsen, kabels, lagertechniek en sensoren voor SRU's en shuttles

  • Onderhoudsvrij voor 24/7 gebruik
  • Minder installatieruimte en gewicht
  • Stil en trillingsarm
  • Eenvoudige installatie
  • Snelle levering
  • Levensduur kan online worden berekend
  • Complete systemen of afzonderlijke componenten zonder minimale bestelhoeveelheid

Geselecteerde producten voor SRU's, shuttlesystemen enz.

Kabelrups autoglide 5

Kabelrups met staalkabel vloergeleider

  • Energie, gegevens, lucht en vloeistoffen in één systeem
  • Snelheid van 4m/s, verplaatsing van 80m
  • 88% kortere montagetijd vergeleken met aluminium troggen
basic flizz

Energietoevoer met beschermende behuizing

  • Het alternatief voor railsystemen
  • Stil, onderhoudsvrij en eenvoudig te installeren
  • Werksnelheden tot 6 m/s
  • Past in kleine ruimtes
Kabelrups guidelok slimline P en P.S

Verticale geleidingsgoot

  • Voor hangende toepassingen tot 50 m hoog
  • Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
  • Verminder troglengte tot 80% en bespaar zo kosten en gewicht
chainflex kabels

Kabels voor beweging

  • Ontwikkeld voor de hoogste belastingen
  • Geschikt voor bijzonder krappe buigradii en voor koude en schurende omgevingen
  • 4 jaar chainflex garantie
module connect

Interface op maat

  • Eén connector module in plaats van veel afzonderlijke connectoren
  • Tot 50% lichter dan conventionele rechthoekige connectoren
  • Keuze uit 100 inzetstukken

Drooglopende lagertechnologie

Lageruitval vermijden

  • Verlaag onderhoudskosten en elimineer ongeplande stilstandtijd
  • Verleng de levensduur en verhoog de systeemefficiëntie
  • Bespaar tijd - detecteer de oorzaken van afwijkingen sneller

Succesvol gebruikt door onze klanten

guidelok slimline P in opslagsystemen van SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan's guidelok systeem gaat na testfase in serieproductie

autoglide 5

Onderhoudsvrije kabelrups voor SRU-baan bij Gebhardt Intralogistics

Materiaal handling toepassingen

... en andere succesverhalen.

We voeren tests uit in ons eigen testlaboratorium

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service