Onderdelen voor lucht- en ruimtevaarttechniek

Toepassingsgebieden in de lucht- en ruimtevaart
  • Individueel verkrijgbaar zonder minimale bestelhoeveelheid of als complete oplossing van één leverancier
  • Materialen voor een breed scala aan omgevingscondities
  • smeervrij, weinig onderhoud, voorspelbare levensduur
  • Wereldwijde service 24/7, snelle levering en eenvoudige installatie

Energievoorzieningssystemen voor telescopen en antennes

Succesverhalen

AIMIS-FYT studentenproject: 3D-printer voor in de ruimte

3D printen in de ruimte

GESTRA radarsysteem

energievoorziening in GESTRA radarsysteem

Overzicht van lucht- en ruimtevaarttoepassingen

...en nog veel meer succesverhalen

Geselecteerde bewegingskunststof voor ruimtevaarttechnologie

E4Q kabelrups

Grote energieketting

  • kabelrups® met hoge stabiliteit en stijfheid voor gebruik met hoge belastingen
  • Laag gewicht en eenvoudige montage
  • Soepele en stille werking
R4Q gesloten kabelrups met metalen spanen

Gesloten energieketting

  • Dichte en robuuste energieketting ter bescherming tegen stof, spaanders en vuil
  • Gemakkelijk te openen en snel te vullen
  • Stille werking

Buskabel

  • Faalveilige buskabel voor beweging
  • Beschikbaar voor verschillende bekende bussystemen (Profibus, Ethernet, USB, enz.)
  • 4 jaar garantie
chainflex glasvezelkabels

Glasvezelkabel

  • Glasvezelkabel voor vele cycli, hoge snelheden en versnellingen
  • Metaalvrij, koelvloeistof- en oliebestendig
  • 4 jaar garantie
iglidur X glijlagers met of zonder flens

Glijlagers voor hoge temperaturen

  • Voor temperaturen van -100 °C tot +250 °C in continubedrijf
  • Voldoet aan de FAA-vereisten voor brandbeveiliging in het interieur van vliegtuigen
igubal KCRM stangkoplager

stanguiteinde voor hoge belasting

  • Langdurig geschikt voor temperaturen van -40 °C tot +90 °C
  • Corrosie- en chemicaliënbestendig
  • onderhoudsvrije droge werking

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service