Kleine kabelrupsen voor klein installatieruimtes

kabelrups

E2.1 micro

E2.1 micro
E2.1 micro
  • Binnenhoogte: 10 tot 15 mm
  • Verkrijgbaar in drie versies:
    • gesloten
    • aan beide zijden te openen in de binnenradius
    • aan beide zijden te openen in de buitenradius
  • Geïntegreerde rem voor bijzonder soepele en stille werking
  • 25% hogere vrijdragende lengte en 100% hogere extra belasting in vergelijking met identieke uitvoeringen
  • Optioneel openingsgereedschap voor nog sneller openen en sluiten

E2 micro

E2 micro
E2 micro
  • Binnenhoogtes: 5 tot 15,6 mm
  • Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
    • gesloten
    • openbaar in de buitenradius
    • openbaar in de binnenradius met filmscharnier

easy chain®

Easy Chain
Easy Chain
  • Binnenhoogtes: 5 tot 48,5 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • vulling in de buitenradius
    • vulling in de binnenradius
  • Kabel eenvoudig indrukken en uittrekken
  • Ook verkrijgbaar met multi-chamber systeem
  • UL94-V2 classificatie

E2 mini

E2 mini
E2 mini
  • Binnenhoogte: 17 tot 41 mm
  • Verkrijgbaar in drie versies:
    • gesloten
    • openbaar in de binnenradius
    • openbaar in de buitenradius

zipper

Zipper
Zipper
  • Binnenhoogtes: 9 tot 32 mm
  • Dwarsstangen op een strip aan de buitenradius
  • Stille werking dankzij kleine afstand tussen de kabelrupsschakels
  • Ook verkrijgbaar als gesloten "buis versie"
  • iF Design Award voor ritssluitingsontwerp

Kabels voor kleine installatieruimtes in kabelrupsen

CFSPECIAL.532

Bedieningskabel

  • CF130.UL/CF140.UL
  • PVC buitenmantel
  • Buigfactor tot 7,5xd
  • Voor toepassingen in verkoopautomaten, hout- en steenbewerking
CFSPECIAL.572

Datakabel

  • CF211/CF211.PUR
  • PVC/PUR buitenmantel
  • Buigfactor tot 7,5xd
  • Voor toepassingen in verkoopautomaten, werktuigmachines of verpakkingssystemen

Buskabel

  • CFBUS.PUR
  • PUR-buitenmantel
  • Buigfactor tot 12,5xd
  • Voor toepassingen in verkoopautomaten, verwerkingssystemen en werktuigmachines
CFSPECIAL.562

Hoogwaardige besturingskabel

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • TPE-buitenmantel
  • Buigfactor tot 3xd
  • Voor toepassingen in automatische deuren en pick & place machines

Hoogwaardige kabels voor meetsystemen

  • CF11.D
  • TPE-buitenmantel
  • Buigfactor tot 6,8xd
  • Voor toepassingen in werktuigmachines en bewerkingsmachines

Hoogwaardige motorkabel

  • CF37.D/CF38
  • TPE-buitenmantel
  • Buigfactor tot 7,5xd
  • Voor toepassingen bij lage temperaturen, snelle verwerking en opslag- en ophaalmachines

Hoogwaardige servokabel

  • CF29.D
  • TPE-buitenmantel
  • Buigfactor tot 6,8xd
  • Voor toepassingen bij lage temperaturen, in opslag- en ophaalsystemen en in verwerkingsmachines

Hoogwaardige buskabel

  • CFBUS.LB
  • TPE-buitenmantel
  • Buigfactor tot 7,5xd
  • Voor toepassingen in verkoopautomaten, snelle verwerking en assemblage van halfgeleiders

Kabelrups recycling

chainge
chainge

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service