Kleine lineaire as met schroefaandrijving

Miniatuur lineaire as SLN voor de kleinste inbouwruimtes

  • Onderdelen van aluminium en kunststof
  • Gebaseerd op drylin® N compact geleidesysteem van installatiegrootte 27
  • Glijlager met draadspindel
  • Compact type
  • Handmatige en gemotoriseerde bediening mogelijk

Productdiensten

Catalogus

Download technische gegevens

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

Miniatuur lineaire as SLN zonder motor

SLN
SLN

Technische gegevens

Artikelnr.max. slaglengte [mm]Gewicht [g]Extra (per 100 mm) [g]max. statisch draagvermogen, axiaal [N]Max. statisch draagvermogen, radiaal [N]max. Rotatie toerental [U/min]max. aandrijfkoppel [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Artikelnr.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Miniatuur lineaire as SLN met motor

SLN
SLN

Technische gegevens

Artikelnr.max. slaglengte [mm]Gewicht [g]Extra (per 100 mm) [g]max. statisch draagvermogen, axiaal [N]Max. statisch draagvermogen, radiaal [N]max. Rotatie toerental [U/min]max. aandrijfkoppel [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Artikelnr.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Artikelnr.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabel
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabel

Kijk eens heel goed!

Miniatuur lineaire module van igus®
  • ruimtebesparing en robuust type
  • 100% smeermiddelvrij
  • Zeer lichte constructie
  • kosteneffectief

Configureer individuele lineaire modules met draadspindel-aandrijving

Lineaire module designer
  • Vind en bestel of vraag naar de juiste SLT of SLN lineaire module met schroefaandrijving in slechts een paar klikken
  • Voer uw gegevens in en selecteer het juiste voorstel
  • Plaats in de winkelwagen en bestel of informeer online
  • Download onderdeellijst als PDF-bestand

drylin® technisch toebehoren - bedieningselementen

Toebehoren voor drylin® lineaire modules en lineaire assen
  • Accessoires voor handmatige positionering en formaataanpassing
  • Installatie- en bevestigingsopties
  • Stappenmotor en gelijkstroommotor voor elektrische bediening

Spindel-stappenmotoren drylin E

drylin E spindel stappenmotor
  • Drie installatiegroottes met of zonder flexibele draad
  • Klaar voor aansluiting verkrijgbaar
  • Met of zonder encoder

De juiste motoruitlijning voor de draadspindelas

Draadspindelassen met motor

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service