Overzicht van robotica-nieuws

igus nieuwsbrief

Mis geen igus nieuws meer

Voorjaar 2025

Vezelstaaf & standaard terugtreksysteem (RS) compleet in ESD

RS en vezelstaaf in ESD

Drie delen voor stabiliteit, netheid & economie

triflex R shop artikelen

triflex R voor zwaar gebruik

triflex R voor zwaar gebruik

Schone SCARA kabeloplossing bij ESD (onderzoek)

Schone SCARA kabeloplossing ESD

SCARA kabeloplossing in ESD-materiaal

SCARA kabeloplossing ESD

Voorjaar 2024

Vezelstaaf voor de droge cleanroom

Vezelstaaf in de droge cleanroom

triflex R TRE.85 C versie

TRE.85 C versie

Schone SCARA kabeloplossing maat 24

Schone SCARA kabeloplossing maat 24

Voorjaar 2023

Kabelklem

Kabelklem

Clean SCARA Cable Solution

Clean SCARA Cable Solution

Augmented Reality in de Quick Robot

Augmented reality voor op kantoor

Voorjaar 2022

triflex R Nieuws 2022

Voorjaar 2021

TRX zorgt voor een revolutie in 3D-beweging

triflex R TRX
  • Telescoperen + draaien met een kabelrups
  • Uitbreiding tot 40%
  • Momenteel compatibel met de TRE.70 serie
  • Geen extra hulpstukken nodig zoals terugtreksystemen

TRE.30.050.0.B klein maar ...

triflex R TRE.30
  • Vier keer de radius sterkte
  • Hoge absorptie van torsiekrachten
  • Montage en demontage zonder gereedschap
  • Compatibel met alle triflex® R TR.30 producten
  • Eenvoudig aan te passen/uit te breiden

Herfst 2020

Scara kabeloplossing

Geribbelde beschermslang versteviging voor SCARA robots

  • Nominale slangbreedte 29mm (binnen)
  • Maten 23 en 36mm in afwachting
  • De ruggengraat voor kabelgeleiding op SCARA robots
  • Gemakkelijk achteraf te monteren
  • Roterende montage
  • Om de levensduur van gegolfde slangen op SCARA robots te verlengen.

Voorjaar nieuws 2020 samengevat in 1:45 min.

Voorjaar 2020

Gerichte voorspanning op UR10 en UR10e

Vezelstaaf beugel voor UR10
  • Als u kabels of slangen achteraf moet monteren op uw UR10 of UR10e.
  • Zorgt voor een sterke en gedefinieerde kabelgeleiding tot aan het gereedschap
  • Kan worden gecombineerd met onze cobot klemmen
  • Plug en play voor UR10 + UR10e
  • Individueel verstelbaar
  • Geen lelijke schade aan de robot

Compact lineair retractiesysteem TR.RSEC.60

TR.RSEC.60

Voordelig, lineair retractiesysteem TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

TR.RSEL.60 + 65
  • Productuitbreidingen op de bestaande RSEL-oprolsystemen maten 70 en 85
  • Kettingmaten 60 en 65 kunnen worden gebruikt om kosteneffectieve handling pakketten te realiseren in bijvoorbeeld de autoproductie
  • Modulair ontwerp van de RSEL-serie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service