Verander van taal :

completeert de TRE.B serie
Tot slot is de kleinste TRKabelrups ook verkrijgbaar in de B-versie, die vier keer stabieler is dan de standaardversie.
Naast de sterkere radiusaanslag biedt deze versie een gedefinieerde torsiestop en heeft hij het kogelmofverbindingsprincipe, dat is ontworpen voor hoge trekkrachten. Het eenvoudige ontwerp maakt het ook mogelijk om voorgeassembleerde kabels aan te brengen of te verwijderen.
Dankzij de combinatiemogelijkheden met de bestaande 30 mm triflex® R kettingserie (TRC/TRE/TRL) en de bijbehorende verbindingselementen is integratie in zowel bestaande als nieuwe toepassingen moeiteloos mogelijk.
4x hogere radiusstabiliteit
Vanwege de grootte van TRE.30.050.0.B is dit de enige TRE.B-versie die zonder gereedschap kan worden gedemonteerd.

Uit voorraad leverbaar in 10 werkdagen

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert