Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Robotics News Übersicht

Frühjahr 2023

Cable Clip

Wenn die Befestigung von Leitungen und Schläuchen mal wieder schnell gehen muss, ist der Cable Clip genau das richtige Produkt. Bis zu fünf Leitungen oder Schläuche können mit dem Cable Clip, dem mitgelieferten Klettband und falls nötig Kabelbindern, an verschiedensten Punkten befestigt werden. 
Die Zeit der unordentlichen und teils nicht schonenden Befestigung von Leitungen und Schläuchen ist damit vorbei. 
Mehr zum Cable Clip
Cable Clip

Clean SCARA Cable Solution

Die SCARA Cable Solution bekommt mit der Clean SCARA Cable Solution eine Produkterweiterung für den Reinraum. 
Um den Anforderungen im Reinraum gerecht zu werden, wurde dieses Produkt entwickelt und erlaubt einen Einsatz im Reinraum bis zur ISO Klasse 2 (IPA zertifiziert) 
Mehr zur Clean SCARA Cable Solution
Clean SCARA Cable Solution

Augmented Reality im Quick Robot

Next Level der Konfiguration von Robotern. Für den Quick Robot Konfigurator gibt es jetzt für drei ausgewählte Modelle und Konfigurationen die Möglichkeit, die Planung auf ein neues Level zu heben. Augmented Reality lässt Sie die Roboter in Ihr Büro oder Fabrik holen und schafft dadurch eine noch bessere Visualisierung und Planungssicherheit.
AR Update testen
Augmented Reality fürs Büro

Frühjahr 2022

 
  • TRX - Von der Desginstudie zum Produkt und 2 fachen Awardgewinner
  • Neue Größe (50) für das RS Rückzugsystem
  • Federstab in der Größe 30er Größe
  • Dresspacks für igus Low Cost Automation 
Zur Robotik News 2022 Übersichtsseite
triflex R News 2022

Frühjahr 2021

TRX revolutioniert die 3D Bewegung

DESIGN STUDIE

  • Teleskopieren + tordieren mit einer e-kette®
  • Längenausgleich von bis zu 40%
  • Aktuell kompatibel mit der TRE.70 Serie
  • Einsparung von zusätzlichen Anbauteilen wie Rückzugsysteme
triflex R TRX teleskopierbar

TRE.30.050.0.B klein aber oho...

 
  • 4-fache Radien-Stabilität
  • Hohe Aufnahme von Torsionskräften
  • Werkzeugloses Montieren und Demontieren
  • Kompatibel zu allen triflex® R TR.30 Produkten
  • Einfach nachzurüsten/erweiterbar
zur Newsseite der TRE.30.B

Herbst 2020

Wellschlauchverstärkung für Scara Roboter

  • Schlauch-Nennweiten 29mm (innen)
  • Größe 23 & 36mm in der Planung  
  • Das Rückgrat für die Leitungsführung am Scara-Roboter
  • Leicht nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Wellschläuchen an Scara Robotern.
zur Scara Cable Solution

Frühjahrsnews 2020 in 1:45 Min. zusammengefasst

Frühjahr 2020

Gerichtete Vorspannung am UR10 und UR10e

  • Im Fall, dass Sie auf Ihrem UR10 oder UR10e Leitungen oder Schläuche nachrüsten müssen. 
  • Ermöglicht stabile & definierte Leitungsführung bis zum Werkzeug 
  • kombinierbar mit unseren Cobot Schellen
  • plug and play für UR10 + UR10e
  • individuell einstellbar
  • kein unschönen Beschädigungen am Roboter 
Zum Shop

kompaktes, lineares Rückzugsystem TR.RSEC.60

Kosten und Gewicht sparen

Das neue igus® System TR.RSEC.60 ist ein kleines, kompaktes und vor allem leichtes Rückzugsystem zum Führen von Leitungen und Medien an Robotern mit geringen Traglasten.
Durch die Bauform des Rückzugsystem und der Erweiterung auf die
triflex® R Größe 60 lassen sich nun mehrere Leitungen und Medien mit größeren Durchmessern sicher am Roboter führen.
Zum Shop

lineares, kostengünstiges Rückzugsystem TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Kosten und Bauraum sparen

  • Produkterweiterungen zu den bereits bestehenden RSEL Rückzugsystemen der Größe 70 und 85
  • Die Kettengrößen 60 und 65 können beispielweise in der Automobilproduktion Handlingpakete kostengünstig realisieren
  • Modularisierten Aufbau der RSEL Serie
zum TR.RSEL.60 + 65


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH