Verander van taal :
Volkswagen Wolfsburg vertrouwt op 12 individuele stations voor metaal, pneumatiek, 3D-printen, elektronica, robotica, PLC en visualisatie voor de praktijkgerichte opleiding van nieuwe specialisten.
In het stageprogramma bij Volkswagen AG in Wolfsburg werken stagiairs uit allerlei disciplines aan de simulatie van een voertuiglevering van de VW Golf op een schaal van 1:18.
De "Smart Factory" bestaat uit twaalf afzonderlijke stations die samen twee parallelle productielijnen vormen. De productie van de Golf wordt gesimuleerd, beginnend bij de perserij en verder via carrosseriebouw, spuiterij, trouwwerk, assemblage en aflevering van het voertuig.
Bij de productiesimulatie is er vooral op gelet dat het aandrijfmechanisme duidelijk zichtbaar is en dat er een elektrische oplossing is gevonden in plaats van de vroegere pneumatische oplossing. De schuif werd gemaakt van transparant Makrolon zodat de beweging nauwkeurig kon worden gevolgd.

Met de online configurator voor het Apiro® modulaire tandwielkastsysteem krijgt u na het invoeren van uw vereisten een overzicht van uw toepassing. De invoer kan worden aangevraagd als een offerte of u kunt uw configuratie eenvoudig downloaden als een CAD-bestand.