Handling en automatisering met goedkope robots voor de kunststofindustrie

Handling en automatisering

De IAP1 sprue picker

Toepassingsgebieden voor Low Cost Automation in de kunststofindustrie

Producten voor de automatisering van processen in de kunststofmachine-industrie

ReBeL cobot
readychain
  • Voorgemonteerde energievoorzieningssystemen, bijv. voor robots op de spuitgietmachine
  • Geleverd in 3-10 dagen
igus sprue picker IAP3
  • Voor zijdelings vastgrijpen in stripper- en uitwerpmallen
  • Totale openings- tot sluitingscyclus in 1,25 s
drylin lineaire robot
  • Standaardprogramma verzonden binnen 24 uur
  • Individueel configureerbaar
  • belasting tot 75 kg, slag tot 6 m
robolink
  • Bereik 620 en 790 mm
  • max. Draagvermogen 3 kg
  • Met en zonder geïntegreerd besturingssysteem
drylin delta robot
  • Als bouwpakket of voorgemonteerd
  • Bereik 360 / 660 mm
  • Picksnelheid van 60/min.
chainflex
  • Verkocht per meter of geassembleerd
  • Geschikt voor hoge belastingen
  • Faalveilig met 36 maanden garantie

Toepassingsvoorbeelden

Spuitgietmachine

Kabelgeleiding voor verwijderrobot in spuitgietmachine

Ruimte lineaire robot voor pick & place toepassing in logistiek

Conditiebewaking en predictief onderhoud: slimme kunststof voor kabelrupss en lagers

Voorspelbaar onderhoud smart plastics
Meer informatie
slimme kunststof glijlagers
Meer informatie

smart plastics complete set
Handling en automatisering
Lineaire lagers slimme kunststoffen
Automatisering

Meer informatie

smart plastics
RBTX
chainflex stuurstroomkabel

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service