Verander van taal :
| Beschrijvende technische specificaties | ||
|---|---|---|
| Slijtvastheid bij -100 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Meer informatie over slijtvastheid |
| Slijtvastheid bij +250 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Slijtvastheid bij + 315 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Oppervlaktedruk | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | 150 MPa |
| Lage wrijvingscoëfficiënt | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Wrijvingscoëfficiënten µ, droog: 0,09 - 0,27 |
| Slijtage | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | µm/km, 6,30 |
| Geschikt voor extreem hoge snelheden | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Lage vochtabsorptie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Meer informatie over vochtopname |
| Uitstekende slijtvastheid onder water | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Wrijvingscoëfficiënt µ: 0,04 |
| Zeer hoge mediabestendigheid | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Meer informatie over mediabestendigheid |
| Elektrisch dissipatief | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Universele chemische resistentie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Schimmelbestendigheid | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Volgens DIN EN ISO 846 |
De druksterkte van iglidur X glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. Diagram 02 illustreert deze relatie. Bij de langdurig toegestane gebruikstemperatuur van +250 °C bedraagt de toegestane oppervlaktedruk ongeveer 30 MPa. De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de tribologie. Met een maximale aanbevolen oppervlaktedruk van 35 MPa zijn iglidur X glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen. Diagram 03 toont de elastische vervorming van iglidur X onder radiale belastingen.
Toegestane oppervlaktesnelheden
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de hoge temperatuurbestendigheid en de bijzonder hoge thermische geleidbaarheid. Dit blijkt ook uit de pv-waarden van max. 1,32 MPa · m/s. Tegelijkertijd werken in dit geval slechts minimale radiale krachten op het lager. Bij de opgegeven snelheden kan wrijving leiden tot een stijging tot de grens van de continu toegestane temperatuur.
Oppervlakte snelheid van verschillende iglidur materialen
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| permanent | 1,5 | 1,1 | 5 |
| korte termijn | 3,5 | 2,5 | 10 |
Net als de slijtvastheid verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de belasting (diagram 04 en 05).
Wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® e X tegen staal (Ra = 1μm, 50HRC):
| iglidur® X | droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënt µ | 0.09-0.27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de tegenpartner. Te gladde assen verhogen de wrijvingscoëfficiënt van het lager. Gladde oppervlakken met een gemiddelde oppervlakteruwheid Ra van 0,6 tot 0,8 μm zijn ideaal.
Diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die zijn uitgevoerd met iglidur® X glijlagers. Als het asmateriaal dat u wilt gebruiken niet in de hier gepresenteerde testresultaten is opgenomen, neem dan contact met ons op.
iglidur® X glijlagers zijn standaardlagers voor assen met h tolerantie (aanbevolen minimaal h9). De lagers zijn ontworpen voor perspassing in een behuizing met h7 tolerantie. Na montage in een behuizing met nominale afmetingen past de binnendiameter van het lager met F10 tolerantie zich automatisch aan. Voor bepaalde afmetingen wijkt de tolerantie af afhankelijk van de wanddikte (zie productassortiment).
Belangrijke toleranties volgens ISO 3547-1 na perspassing:
| Diameter d1 [mm] | als h9 [mm] | iglidur® X F10 [mm] | behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |
iglidur® X glijlagers zijn vrijwel volledig bestand tegen chemicaliën. In de regel worden ze alleen aangetast door geconcentreerde zuren.
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | + |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | + |


Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert