Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Paliers lisses iglidur® sans entretien en polymère

Paliers lisses en iglidur G et iglidur J
Les paliers lisses iglidur n'ont pas besoin d'appoint en lubrifiant. Ils sont donc sans entretien et sont aussi une alternative économique aux paliers lisses en métal. Ils sont disponibles en différentes formes et en plus de 10 000 cotes, dans notre boutique en ligne pour paliers lisses. Les matériaux iglidur spécialement mis au point par igus permettent à ces paliers d'être utilisés pour de nombreuses applications dans des domaines très variés. En présence de températures élevées, de contact avec des produits alimentaires ou des produits chimiques, ou encore de fortes charges.

Paliers lisses sans PFAS et PTFE

Face aux discussions actuelles portant sur une interdiction du PTFE, nous avons regroupé ici, pour vous, toutes les informations importantes sur le PTFE et nos paliers lisses. Vous trouverez ici aussi une liste de tous les matériaux iglidur qui ne renferment pas de PTFE.
 

Les avantages de nos paliers lisses

Palier lisse iglidur®-sans-entretien-et-graissage

Sans graisse et sans entretien

Les paliers lisses iglidur n'ont pas besoin de graisse supplémentaire en raison de leur effet autolubrifiant . Comment est-ce possible ? Nos matériaux iglidur renferment des millions de particules de lubrifiant solide. Ces lubrifiants sont libérés en quantités infimes et graissent ainsi le palier. Il ne peut donc pas y avoir de problème de graissage insuffisant et l'entretien requis est minime
Baisser les coûts

Economique

Nos paliers lisses autolubrifiants réduisent vos coûts d'entretien et éliminent totalement les dépenses supplémentaires en lubrifiants ; de l'unité à la grande série. Nos paliers lisses polymères sont jusqu'à 89 % moins chers que des paliers lisses en acier ou en bronze. 
Exemple : 2,37 €/pièce par rapport à 0,25 €/pièce
Palier composite acier/PTFE, taille 2020 par rapport à iglidur MSM-2023-20
(prix pour une commande de 100 pièces)
Calcul de la durée de vie des palisses glidur®

Calcul de la durée de vie

Notre outil en ligne gratuit vous permet de calculer la durée de vie de nos paliers lisses polymères pour votre application.
Comment ça marche ?Nos produits sont passés au crible dans le laboratoire de tests  et les résultats en matière d'usure sont consignés dans notre base de données. Ces données sont ensuite intégrées à notre outil en ligne de calcul de la durée de vie
Disponibilité des paliers lisses iglidur

Disponibilité en 24 heures

Nous expédions dans le monde entier à partir de plus de 73 pays, pour que les délais de livraison soient aussi courts que possible.

La gamme de produits la plus vaste, pour répondre à tous vos besoins :
  • 10 000 tailles sur stock
  • Pièces spéciales selon vos spécifications
  • Expédition en 24h
  • Pas de minimum de commande
  • Pas de quantité minimum
Palier lisse-iglidur®-résistant aux produits chimiques

Résistance aux produits chimiques

Notre gamme comprend un grand choix de polymères pour paliers lisses qui se distinguent par une grande résistance aux produits chimiques ou aux températures par exemple. Le nettoyage quotidien avec des produits de nettoyage agressifs et à haute pression ne pose pas problème puisque les paliers lisses polymères igus n'ont pas besoin d'apport supplémentaire en lubrifiant qui serait retiré lors du nettoyage.
Palier lisse-iglidur®-pour-charge lourde

Pour les fortes charges

Nos paliers lisses polymères sont utilisés par exemple dans les engins de chantier et les machines agricoles. Ces deux applications ont besoin de paliers lisses extrêmement robustes capables de résister tant à la saleté qu'aux fortes charges. Nous proposons ici des paliers lisses autolubrifiants en nos matériaux iglidur et, pour les cas très particuliers, des paliers lisses igutex renforcés d'un tissage en fibre de verre extrêmement résistant.

Paliers lisses dans la boutique en ligne igus


Achetez nos paliers lisses polymères dans notre boutique en ligne, c'est simple et sûr. Plus de 10 000 tailles standards, différents matériaux autolubrifiants, le tout sur stock. Et si le palier lisse polymère que vous recherchez ne s'y trouve pas, nous le fabriquons pour vous !
 

Paliers à collerette

Pour arbres d'un diamètre de Ø3 à Ø195 mm

Paliers

Pour arbres d'un diamètre de Ø1,5 à Ø150 mm

Rondelles

Pour le logement axial
de Ø8 à Ø114 mm

Fabrication spéciale et pièces sur plan

Nous vous proposons également des fabrications spéciales selon vos spécifications en plus de notre gamme standard. Différentes méthodes de fabrication sont possibles, pour que vous sachiez toujours laquelle est la plus économique. 


Applications avec nos paliers lisses

Nos paliers lisses polymères économiques et sans entretien sont une solution adéquate dans de nombreux secteurs. Dans la construction automobile, dans le secteur alimentaire tout comme pour la technique médicale. Quel que soit le secteur, notre objectif principal est le même  : assurer le mouvement de vos applications avec nos paliers lisses. Sans entretien ni graissage supplémentaires des paliers. Nous avons aussi le palier lisse qui convient à votre application.


Nos matériaux pour paliers lisses

Vous trouverez ici des informations techniques et des fiches techniques sur nos matériaux iglidur sous forme de vue d'ensemble et à télécharger.

Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Cette boîte d'échantillons contient :
✅ 38 paliers lisses réalisés dans les principaux matériaux iglidur
✅ Des caches pour trouver le matériau optimal pour votre application
✅ Le catalogue paliers iglidur

Demander une boîte d'échantillons gratuite
Livre blanc paliers lisses iglidur

Livres blancs gratuits

Dans nos livres blancs gratuits, nos spécialistes partagent leurs connaissances sur la pratique des paliers lisses et sur la recherche et le développement de ces produits. Différentes thématiques sur les paliers lisses y sont compilées afin de vous donner une longueur d'avance à ce sujet. 
 
Consulter le livre blanc pour paliers lisses
 

Nouveautés paliers lisses igus

Découvrez nos nouveaux produits de la gamme de paliers. Les demandes de nos clients nous placent constamment face à de nouveaux défis, qui conduisent fréquemment, aussi, à la mise au point de nouveaux produits. Notre objectif est de toujours proposer au client la solution la plus économique et de lui permettre d'améliorer sa technicité.

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses

Le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité

Nous testons pour que vous soyez sûrs de ce que vous recevez. Découvrez comment nos paliers lisses polymères iglidur sont testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Nous y effectuons aussi des tests spécifiques pour des clients.
Ordinateur portable avec outil en ligne igus

Outils en ligne gratuits pour les paliers lisses

Concevez des paliers lisses qui répondent à vos besoins. Choisissez pour cela la forme et le matériau souhaités. Avec nos outils, vous pouvez également comparer les matériaux iglidur entre eux et en calculer la durée de vie. 

Questions fréquemment posées sur les paliers lisses polymères igus

Comment le jeu des paliers lisses polymères est-il calculé ?

Les paliers lisses en polymère ont besoin d'un certain jeu pour compenser différents facteurs du milieu dans lequel ils sont employés. Certains polymères absorbent beaucoup d'eau ou se dilatent à mesure que la température augmente. Si cela se produit, le jeu diminue. Si le jeu choisi est trop petit, il y a blocage. L'arbre a du mal à se déplacer, ce qui risque de jouer sur sa haptique ou sur les performances de la machine. Le palier s'use plus vite. Dans le pire des cas, le palier se défait dans le logement. Il faut donc trouver le juste milieu. Autant de jeu que nécessaire, aussi peu que possible. Plus le jeu doit être faible, et plus il est nécessaire d'examiner scrupuleusement les paramètres de l'application et d'accorder une importance encore plus grande à des critères de qualité aussi précis et stricts que possible.

Quelle structure ont nos paliers lisses autolubrifiants ?

Les paliers lisses iglidur se composent de trois éléments principaux :
1. polymères de base,
2. fibres et matériaux de remplissage,
3. lubrifiants solides. 
Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l'usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les  lubrifiants solides  ne soient pas soumis à une trop forte pression. Les fibres et matériaux de remplissage renforcent les paliers afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes . Les lubrifiants solides graissent les paliers lisses de manière automatique et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.
 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH