Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Matériau : | Temp. [°C] |
iglidur® G | +120 |
iglidur® J | +70 |
iglidur® M250 | +80 |
iglidur® W300 | +120 |
iglidur® X | +210 |
iglidur® K | +90 |
iglidur® P | +100 |
iglidur® GLW | +100 |
iglidur® J260 | +80 |
iglidur® J3 | +70 |
iglidur® J350 | +140 |
iglidur® L250 | +120 |
iglidur® R | +70 |
iglidur® J200 | +70 |
iglidur® D | +70 |
iglidur® V400 | +130 |
iglidur® X6 | +210 |
iglidur® Z | +200 |
iglidur® UW500 | +190 |
iglidur® H | +120 |
iglidur® H1 | +170 |
iglidur® H370 | +150 |
iglidur® H2 | +120 |
iglidur® A180 | +70 |
iglidur® A200 | +80 |
iglidur® A350 | +120 |
iglidur® A500 | +190 |
iglidur® A290 | +120 |
iglidur® T220 | +90 |
iglidur® F | +130 |
iglidur® H4 | +120 |
iglidur® Q | +80 |
iglidur® UW | +70 |
iglidur® B | +70 |
iglidur® C | +70 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24