iglidur J - materiaaldata

De belangrijkste specificaties in een oogopslag

Beschrijvende technische specificaties
Slijtvastheid bij +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Meer informatie over slijtvastheid
Slijtvastheid bij +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Slijtvastheid bij +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Lage wrijvingscoëfficiënt- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Wrijvingscoëfficiënt µ, droog: 0,06 - 0,18
Lage vochtabsorptie- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over vochtopname
Slijtvastheid onder water- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Wrijvingscoëfficiënt µ: 0,04
Hoge mediabestendigheid- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over mediabestendigheid
Bestand tegen randdruk- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Geschikt voor schokken en stoten- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Bestand tegen vuil- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Mechanische specificaties

Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk
Vervorming

Toegestane glijsnelheden

Maximale oppervlaktesnelheid

m/sRoterendOscillerendlineair
permanent1,5 1,1 8
korte termijn3 2,1 10

Wrijving en slijtage

iglidur J droog Vetten Olie Water
Wrijvingscoëfficiënt µ 0.06-0.18 0,09 0,04 0,04
diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
diagram 05: wrijvingscoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s

Asmaterialen

Slijtage, roterende toepassing met verschillende als materialen
Slijtage in scharnierende en roterende toepassingen

Installatietoleranties

Diameter d1 [mm] als h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] behuizing H7 [mm]
tot 30 - 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 tot 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 tot 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 tot 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 tot 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 tot 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 tot 800 - 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 tot 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 tot 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Chemische bestendigheid

GemiddeldWeerstand (alle gegevens bij +20 °C)
Alcoholen+
Koolwaterstoffen+
Vetten, oliën zonder additieven +
Brandstoffen+
Verdunde zuren0 tot -
Sterke zuren-
Verdunde alkalines+
Sterke alkalines+ tot 0

Weerstand tegen verwering

Vacuüm

Radioactieve straling

Gratis sample box

iglidur verbeterde samplebox
iglidur J producten

Koop iglidur J producten in de online shop

  • Grote keuze aan vormen en materialen
  • Leverbaar binnen 24 uur
  • Geen minimale bestelwaarde
  • Geen minimale bestelhoeveelheid

Typische toepassingsgebieden

Drankenindustrie

voorbeeld
Meer informatie

Luchtvaart en ruimtevaart

voorbeeld
Meer informatie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service