Verander van taal :

A = lage belasting
B = hoge belasting
Wrijvingscoëfficiënt onder verschillende belasting
iglidur glijlagers zijn zelfsmerend dankzij de toevoeging van vaste smeermiddelen. De vaste smeermiddelen verminderen de wrijvingscoëfficiënt van de glijlagers en ondersteunen zo de slijtvastheid. De wrijvingscoëfficiënt, uitgedrukt als μ, is evenredig met de normaalkracht en geeft de kracht aan die moet worden uitgeoefend om een lichaam tegen een ander lichaam te laten bewegen. Afhankelijk van of een lichaam verplaatst moet worden vanuit zijn rustpositie of dat de bestaande beweging behouden moet blijven, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de coëfficiënt van statische wrijving en de coëfficiënt van glijdende wrijving.

Wrijvingscoëfficiënt van de iglidur glijlagers bij de aanbevolen asoppervlak afwerking en lage belasting, p = 0,75 MPa
Wrijvingscoëfficiënten en oppervlakken
De relatie tussen de wrijvingscoëfficiënt en de oppervlakteruwheid van de tegenpartner is interessant. Hier is duidelijk te zien dat wrijving uit verschillende componenten bestaat.
Als de tegenpartner te ruw wordt, spelen abrasieve processen een belangrijke rol. Kleine, in elkaar grijpende onregelmatigheden in de oppervlakken moeten worden verwijderd. Als de oppervlakken te glad zijn, treedt een hoge adhesie op, d.w.z. de oppervlakken kleven letterlijk aan elkaar. Er zijn dan hogere krachten nodig om dit te overwinnen, een gevolg van de verhoogde wrijvingscoëfficiënt. Stick-slip kan het gevolg zijn van een groot verschil tussen statische en dynamische wrijving en een hoge neiging tot adhesie van glijdende paren. Het uit zich in ongelijkmatig loopgedrag en kan ook merkbaar zijn door luid piepen. Het is keer op keer waargenomen dat dergelijke geluiden kunnen worden vermeden of geëlimineerd met ruwere assen. Voor toepassingen met een bijzonder risico op stick-slip - langzame bewegingen, sterke resonanties van de behuizing - moet daarom aandacht worden besteed aan de optimale oppervlakte-afwerking van de assen.