Verander van taal :

Stoppelbewerkingsapparatuur in de landbouw, bekend als cultivators, werd vroeger voornamelijk gebruikt voor onkruidbestrijding. Tegenwoordig worden ze vooral gebruikt om het bouwland los te maken, organisch materiaal te mengen en voor te bereiden op de volgende inzaai. De "Karat 9" van Lemken GmbH und Co KG in Alpen is een intensieve cultivator die kan worden gebruikt voor ondiepe, middeldiepe en diepe grondbewerking, afhankelijk van de eisen en de werkfase. Lemken gebruikt op de lagerpunten smeervrije kunststof lagers van igus, die nasmering volledig overbodig maken.
"Alleen al de werktijd die gebruikers besparen dankzij de onderhoudsvrije glijlagers, is voor ons vandaag een zeer sterk argument ten gunste van kunststoflagers. Ook in de toekomst zullen we blijven vertrouwen op de glijlagers van igus. Want wat bewezen is, zullen we zeker behouden."
Lars Heier, Hoofd Marketing, Lemken GmbH
In 2008 was de Karat de eerste toepassing van Lemken die geproduceerd werd met iglidur glijlagers zonder smering. Daarvoor gebruikte Lemken DU-bussen in zijn machines. "In het begin lachte iedereen ons uit om de Karat cultivator omdat we kunststof wilden gebruiken op het lagerpunt," geeft Lars Heier toe. "Tegenwoordig hoeven we de kunststof lagers, afhankelijk van de belasting, slechts om de paar jaar te vervangen, wat nog een kostenvoordeel is naast de besparing op smeermiddel." Sinds dit baanbrekende project zijn talrijke andere Lemken-machines uitgerust met iglidur-glijlagers. De samenwerking tussen de twee bedrijven werkt zeer goed: igus test zijn eigen materialen uitvoerig in zijn eigen testlaboratorium in Keulen, waar verschillende lagermaterialen gecombineerd worden met verschillende asmaterialen om de wrijvings- en slijtagecoëfficiënt zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen. Lemken test de producten ook specifiek op zijn eisen in zijn eigen vestiging in Alpen.