Nieuwe drylin lineaire technologieproducten

Ontdek onze nieuwste producten

Expert op het gebied van lineaire technologie

Vraag het onze expert

Axis All Areas sample

Nieuw: Lineairtechniek samples

Linear Technology Journal

Uw Linear Technology Nieuwsblad


Nieuwe producten 2026

Ons hoogtepunt: drylin C rol geleiders

CW-3030-10-31-02

Nieuw product voor de lente

drylin C CamRoller wagens

  • Rendabele wagens door spuitgieten van zink
  • Grote ontwerpvrijheid voor belastingen tot 200N
DCSO-3021-01-CA-D

Nieuw product voor de lente

drylin C rollager rail

  • 30 mm railbreedte en systeemhoogte
  • Lichtgewicht ontwerp: Aluminium rail met zink gegoten slede met drie polymeer rollen - lichter dan puur stalen systemen
CWA-3030-01-04

Nieuw product voor de lente

drylin C accessoires

  • Voor extra laterale schroefpunten op de slede, railafdekkingen en meer

drylin W profielgeleidingen

WWQ-806016-001-20

Nieuw product voor de lente

drylin W lineair structuurprofiel

  • De volledige lineaire geleiding is beschermd binnen het profiel - onzichtbaar, stil en volledig veilig voor invloeden van buitenaf
  • Modulair: Dubbele lagerbehuizing of voorgemonteerde sleden
  • Ideaal voor machinebouw en automatisering dankzij de combinatie van aluminium modulair profielsysteem en lineaire geleiding
WW-10-40-10-HKD-RAM

Nieuw product voor de lente

Lineaire geleider met gestandaardiseerde RAM boorpatronen

  • Aanpasbaar - rechte of gebogen rails en verschillende installatiematen
  • Maten 10-30 en 10-40 - naar keuze hard geanodiseerd, zilver of zwart geanodiseerd
  • Monitoren en bedieningselementen monteren in bestuurderscabines is nu nog eenvoudiger
WWRHP-10-30-06-A-AR

Nieuw product voor de lente

Hybride rolwagens WWRHP-10-30-06-A-AR

  • Maakt indruk met zijn compacte ontwerp, extreem lichtgewicht ontwerp en zeer stille werking
  • Onderstel bestaat uit het materiaal iglidur JBPF
  • PTFE-vrij en getest op PFAS
WWRHP-10-30-06-AR

Nieuw product voor de lente

Hybride rolwagen WWRHP-10-30-06-AR

  • PTFE-vrij en getest op PFAS
  • Toegangssysteem voor hybride rol geleiding, compatibel met railinstallatiemaat 1030
  • 100% smering en onderhoudsvrij
WW-06-20-T415-ES2-X

Nieuw product voor de lente

Roestvaststalen lineaire module met iglidur X voering

  • Ontwikkeld voor extreme omstandigheden: smeringsvrij, hygiënisch, compact
  • Betrouwbaar ondanks omgevingsfactoren
  • Kan worden gebruikt als lineaire geleider op roestvaststalen rails en in draadspindel modules
WK-10-60-ES-A160-HYD1

Nieuw product voor de lente

Eerste lineaire geleider met EHEDG certificering

  • 's Werelds eerste EHEDG gecertificeerde lineaire geleider en stelt nieuwe normen voor hygiëne en voedselveiligheid
  • De slede van iglidur A160 is PTFE-vrij en PFAS-getest
WS-10-40-LW-CA

Nieuw product voor de lente

Lichter, gemakkelijker te installeren en duurzamer

  • Nieuwe versie van de bestseller WS1040
  • Tot 30% lager gewicht met dezelfde stabiliteit
  • Eerste lineaire profiel met tot 80% recyclingpercentage en tot 80% verminderde CO2-voetafdruk
WS-10-40-LW-AR

Nieuw product voor de lente

Lichtgewicht railprofiel in inbouwmaat 10

  • Nu lichter, eenvoudiger te installeren en duurzamer
  • Axiale kanalen (M5) zorgen voor een snelle, schone en veilige bevestiging.
  • Compatibel met alle loopwagens, glijlagers en hybride rollagers uit de drylin W serie 10
WS-10-40-LW

Nieuw product voor de lente

30% aansteker, 80% recycling

  • De nieuwe versie maakt de bestseller nu nog beter in drie opzichten: gewicht, montagegemak en duurzaamheid.
  • Compatibel met alle loopwagens, glijlagers en hybride rollagers uit de drylin W serie 10
WJRM-51-10

Nieuw product voor de lente

Tandem hybride rollager WJRM-51

  • Combineert twee polymeer rollen in een compacte lagerbehuizing
  • Het systeem is verkrijgbaar met glij- of kogellagers
  • Kostenbesparingen tot 65% dankzij de behuizing van zink spuitgiet behuizing, zonder in te boeten aan stabiliteit of precisie

drylin R asgeleidingen

AWMR-30-CA

Nieuw product voor de lente

drylin R aluminium buis

  • 40% lichter en zuiniger
  • Voordeliger te produceren dankzij blank geanodiseerd oppervlak
AWMR-30-AR

Nieuw product voor de lente

drylin R aluminium buis anti-reflectie

  • Voor het eerst zwart geanodiseerd
  • In combinatie met de glijlagers RJMO of RJ4JP ontstaat de lichtste ronde as geleiding in inbouwmaat 30.
XUMO-01-06

Nieuw product voor de lente

Voering van iglidur X

  • Dimensionaal stabiel bij temperaturen van -40 °C tot +250 °C met betrouwbare glij-eigenschappen
  • Gebruik voor kleine installatieruimten

drylin N compacte lineaire geleidingen

NW-42-12-50

Nieuw product voor de lente

drylin N miniatuur wagens

  • Lange wagen, ook met voorspanning, railmontage met lijm mogelijk
  • Extreem lichtgewicht, eenvoudige montage zonder boren dankzij plakband
  • PTFE-vrij en PFAS-getest dankzij iglidur JPF
NW-42-12-20

Nieuw product voor de lente

drylin N miniatuur wagens

  • Korte slede, ook met voorspanning, railmontage met lijm mogelijk
  • Extreem lichtgewicht, eenvoudige montage zonder boren dankzij plakband
  • PTFE-vrij en PFAS-getest dankzij iglidur JPF
NS-01-12-AR

Nieuw product voor de lente

drylin N miniatuur rail anti-reflectie

  • Zwart geanodiseerde profielen voor minder lichtreflectie, bijv. voor optische meetsystemen
  • Met een breedte van 12 mm, de oplossing voor miniatuur- en lichtgewicht toepassingen met minimale benodigde ruimte
NS-01-12

Nieuw product voor de lente

drylin N miniatuurrail

  • De combinatie van een smal profiel en een systeemhoogte van 5 mm maakt precieze lineaire bewegingen mogelijk, zelfs in de meest beperkte installatieomstandigheden
  • Extreem lichtgewicht, eenvoudige montage zonder boren dankzij plakband

Alle nieuwe producten vanaf voorjaar 2026

nieuwe producten 2026

Nieuwe producten 2025

drylin W profielgeleidingen

WW-10-30-T15-01-HYD1

Nieuw product voor de lente

Smalle slede in hygiënisch design

WS-10-40-ES-HYD1-XX

Nieuw product voor de lente

Geschroefde roestvaststalen rail in hygiënisch ontwerp

WW-06-70-08-AL

Nieuw product voor de lente

Wagen zink spuitgiet deel

WW-06-70-08-AL

Nieuw product voor de lente

Rijtuig AL

WW-06-70-08-AL-AR

Nieuw product voor de lente

Antireflectie onderstel

WS-06-70

Nieuw product voor de lente

Lineaire railmontagemaat 06-70

WS-06-70-AR

Nieuw product voor de lente

Antireflecterende lineaire rail in inbouwmaat 06-70

WWBCX-06-20-05

Nieuw product voor de lente

Convexe en concave slede voor gebogen rail

WWBK-06-20-04

Nieuw product voor de lente

Halve en volledige cirkel voor gebogen rails

WJRM-71-16-AL

Nieuw product voor de lente

Voorgespannen hybride rollagers

WJ200UMS-01-06-AL

Nieuw product voor de lente

Slim Line lineaire behuizing inbouwmaat 06

WJ200UMS-01-06-AL

Nieuw product voor de lente

Slim Line loopwagens inbouwmaat 06

WWH-71-16-120-25-AL

Nieuw product voor de lente

Wagen met voorgespannen hybride rollagers

WJ200UMA-01-10

Nieuw product voor de lente

Zink gegoten kussenblokken

WJPFUM-01-06

Nieuw product voor de herfst

Lineaire behuizing WJPFUM inbouwmaat 06 - PTFE-vrij

WJ200UM-01-25-Pxxx

Nieuw product voor de herfst

Enkel lager met voorspanning maat 25

WW-06-20-08-JPF

Nieuw product voor de herfst

Ronde loopwagens met PTFE-vrije lineaire glijlagers van JPF

drylin telescopische rails

NT-60-DS

Nieuw product voor de herfst

Telescopische geleider NT-60-DS

NT-60-DS-AR-200

Nieuw product voor de herfst

Telescopische geleider NT-60-DS-AR

drylin voorbelasting prisma geleiders

NSV-01-20

Prismageleiding inbouwmaat 20

Prismaslede met bewerkt uiteinde

Prismaslede inbouwmaat met bewerkt uiteinde

Voorgespannen prismaslede met gat

Prisma wagen installatiegrootte maat 20 met gat

eindkap NSVK 20

Eindkap NSVK-20


Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service