igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
- Version: anti-reflect
- Material: aluminium
- Rail profile: round
- 100% lubrication-free
igus-icon-lieferzeit-dotWS-06-70-AR
Artikelnr.
67
Standaard boorpatroon
Artikelnr.
The new WS-06-70 rail width offers designers a high degree of flexibility as it adapts perfectly to standard aluminium construction profiles with a width of 80mm. Extremely flat design, discreet appearance, fast connection plus the variety of the drylin W linear modular system for all desired functions.
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert