iglidur® H1 - Materiaalgegevens

Tabel met materiaalgegevens

Algemene eigenschappen Unitiglidur® H1 Testmethode
Dichtheidg/cm³ 1,53
Kleur crème
Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid % gewicht 0,1 DIN 53495
Maximaal vochtopname % gewicht 0,3
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staal µ 0,06 - 0,20
pv-waarde, max. (droog) MPa x m/s 0,8
Mechanische eigenschappen
Buigmodulus MPa 2800 DIN 53457
Buigsterkte bij 20°C MPa 55 DIN 53452
Compressieve sterkte MPa 78
Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) MPa 80
Shore D hardheid 77DIN 53505
[b]Fysieke en thermische eigenschappen [/b]
Max. langdurige toepassingstemperatuur °C +200
Max. kortstondige toepassingstemperatuur °C +240
min. toepassingstemperatuur °C-40
Thermische geleidbaarheid [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstand Ωcm > 1012DIN IEC 93
Oppervlakteweerstand Ω > 1011DIN 53482
diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® H1 glijlagers
diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® H1 glijlagers
diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (80 MPa bij +20 °C)

Mechanische specificatie

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur

Toelaatbare glijsnelheden

Maximale oppervlaktesnelheid

m/s Roterend Oscillerend lineair
Permanent 21,05
Korte termijn 2,5 1,5 7

Temperaturen

iglidur® H1 Toepassingstemperatuur
Minimum -40°C
Max. lange termijn +200 °C
Maximum, korte termijn +240°C
Bovendien axiaal veilig van +80 °C
Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa

Wrijving en slijtage

iglidur® H1 DroogVetten Olie Water
Wrijvingscoëfficiënten µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
Diagram 05: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de druk, v = 0,01m/s
diagram. 07 Slijtage in oscillerende en roterende machines

Chemische bestendigheid

Gemiddeld Weerstand
Alcoholen +
Koolwaterstoffen +
Vetten, oliën zonder additieven +
Brandstoffen +
Verdunde zuren + tot 0
Sterke zuren + tot -
Verdunde alkalines +
Sterke alkalines + tot -

Chemische bestendigheid

Radioactieve straling

UV-bestendigheid

Vacuüm

Elektrische specificatie

Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstand > 1012 Ωcm
Oppervlakteweerstand > 1011 Ω

Vochtopname

Maximale vochtopname
bij +23 °C/50 % r. vochtigheid 0,1 gewichtsprocent
Maximaal vochtopname 0,3% gewicht
Invloed van vochtabsorptie

Toleranties bij montage

Diameter d1 [mm]As h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Behuizing H7 [mm]
tot 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 tot 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 tot 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 tot 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 tot 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 tot 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 tot 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service