Verander van taal :
De GS-serie bewerkingscentra van Alzmetall wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek en precisie en wordt voornamelijk gebruikt voor veeleisende bewerkingstaken in de serieproductie, gereedschaps- en matrijzenbouw, prototypebouw en in de luchtvaartindustrie. Alzmetall heeft een economische en technisch overtuigende oplossing gevonden voor de energievoorziening van de spindel: igus levert een op maat gemaakt, kant-en-klaar energiekettingsysteem.
Ook ideaal voor onderhoud en montage achteraf
Voor de kettingconfiguratie werden twee varianten gespecificeerd: een voor de standaardversies van de GS 650, een tweede met extra koelslangen voor de krachtigere spindel met 30.000 min-1. igus levert deze varianten, die in Keulen worden geassembleerd, precies op tijd aan Altenmarkt "" . Uiteraard kunnen extra kabels in de keten worden geïntegreerd als dat nodig is. Dit kan zelfs achteraf worden gedaan: een argument dat ook de ontwerpers van Alzmetall overtuigde, is de eenvoudige montage achteraf van de energieketting als er bijvoorbeeld extra assen of een minimale hoeveelheid smering nodig is. In dit geval klikt u gewoon de afzonderlijke kettingschakels vast en steekt u de kabel in het daarvoor bestemde kanaal.
De readychain-energiekettingen in de productiehallen van Alzmetall zijn moeilijk te missen: De volledig geassembleerde ketting en aggregaten, inclusief verdeelkast, nemen nauwelijks meer opslagruimte in dan een europallet. Om op zoek te gaan naar andere igus producten die door Alzmetall worden gebruikt, moet je heel voorzichtig door het assemblagegebied in Altenmarkt lopen - en je zult ze vinden: iglidur glijlagers van hoogwaardige polymeren met "ingebouwde" smering worden gebruikt in de houders van de gereedschapsmagazijnen.