Veprotec zakverpakkingsmachine

Folieverpakking: Technologie uit één bron

Smeringsvrije SHT lineaire spindeltafels automatiseren deze folieverpakkingsmachine.

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® SHT-spillineaire tafels, drylin® E-spil-stappenmotor
  • Eisen: Voor de positionering en formaataanpassingen werd een leverancier gezocht die het complete portfolio kon aanbieden en een complete oplossing kon bieden. Ze moesten robuust werken en een lange levensduur hebben.
  • Industrie: Verpakkingstechnologie
  • Succes voor de klant: 13 drylin® SHTaxes voeren alle positioneer- en versteltaken in de verpakkingsmachine uit. De lineaire tafels zijn volledig smeervrij dankzij het gebruik van polymeerlagers en polymeermoeren. Het uitgebreide modulaire systeem laat niets te wensen over op het gebied van aangepaste productsamenstelling.
Veprotec zakverpakkingsmachine

Probleem

Oplossing

De handmatige positionering van de folierol wordt uitgevoerd met behulp van een drylin® SHT-20-EWM-as met een aangedreven slede en een getrokken slede en de draaimomentondersteuning via drylin® zwevend lager OJUM-06-20 LL.

Een drylin® lineair systeem SHT-12-EWM met NEMA stappenmotor wordt gebruikt voor het automatisch positioneren van de perforator.

De automatische formaataanpassing in de onderste vouwmodule wordt gerealiseerd met twee drylin® SHT-10-EWM-assen, die worden aangedreven door NEMA 23-motoren.

De zakdiepte en zakbreedte kunnen ook worden aangepast in de bodemvouwer, met behulp van een andere gemotoriseerde drylin® SHT-as.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service