Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

iSet Zick Zack

Energiekettensystem: Zick Zack

Komplettset beinhaltet:
e-ketten Serie E4.28, Anschlusselemente, Trennstege, Zugentlastung, Zick-Zack-Korb, optional mit Stahlsicherungsseil nach DIN EN 17206

Abmessungen:
Korbbreite: 410 mm
Korblänge: 2.000 mm
Anbindehöhe Mitnehmer: 620 - 1.350 mm

Branchen:
Theater, Hubanwendungen
Shop                   Whitepaper
Augmented Reality

Stückliste


ArtikelbezeichnungBeispielbild
Kettenglieder:
E4.28.150.100.0
E4.1_E4-28-10-SA_0008.tif
Anschlusselementsatz
 
E4.1_E4-420-10-SA_0322.tif
Trennstege, je 4. Kettenglied
6x 28.2.1 Trennsteg, schmal
1x 28.8.1 Rasttrennsteg
ECS_PROD_28-8_separator_1.tif
Zick-Zack-Korb
ECS_PROD_iset_zick-zick_korb.tif

Merkmale und Nutzen

Der neue Standard im Bereich der Theater- und Bühnentechnik punktet mit deutlich reduziertem Gewicht auf den Traversen, modularer Bauweise und Verfahrwegen von 5-15 Metern. Im Paket enthaltene Befestigungen für Traversen, das Stützblech am Mitnehmer und das optional bestellbare Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 runden das neue System ab.
  • 30% Gewicht reduziert im Vergleich zu bisherigem Design
  • Preis um 20% reduziert
  • Wartungsarmes und erweiterbares System

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH