Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

iSet YE | Verfahrwege: 6 - 18 m

Energiekettensystem: YE

Komplettset beinhaltet:
Hybrid-Energiekette, Metall-Anschlusselement, Trennstege

Abmessungen:
Innenhöhe: 42 mm
Verfahrweg: 6 - 18 m
Innenbreite. 100 - 125 mm
Biegeradius: 100 mm

Anwendungen:
Hubsteiger, Baumaschinen, Abschleppwagen, Hebebühnen, Teleskoplader, Senkrechtlifte, Gelenkteleskopbühnen, Horizontalbohrgeräte, Gelenkarmsysteme, Bohr- und Schlitzwandgeräte, Arbeitsbühnen
Shop                        3D-CAD

Stückliste

Beispiel: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | Verfahrweg: 6 m | Innenbreite: 100 mm | mittige Einspeisung

BezeichnungBeispielbilderArtikelnummerStückzahl
KettengliederYE.42.10.100.053 Glieder
Metall-AnschlusselementeYE.422.R100.1.12.A1 Satz
Trennstege42.1.13 Stk. je 2. Glied | Gesamtanzahl 81 Stk.

Merkmale und Nutzen

Das System YE kombiniert die höhere Festigkeit von Stahl-Elementen mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität von Kunststoff-Bauteilen und wurde aus den Anforderungen von Baumaschinen und Hubsteigern entwickelt. Mit dem System YE werden keine Schrauben, Nieten oder Bolzen verwendet, welche sich unter Vibrationen lösen können.
  • Fast 50 % weniger Gewicht im Vergleich zu einer größenvergleichbaren reinen Stahlkette
  • 50 % mehr freitragende Länge im Vergleich zu einer vergleichbaren Kunststoff e-kette
  • Hohe Zugkraftaufnahme
  • Keine Schrauben, Nieten oder Bolzen, welche sich
    unter Vibrationen lösen können
  • Geringer Montageaufwand

Passende chainflex Leitungen

chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH